惡劣環境條件下任務的首選:極耐高溫、抗干擾、抗振動和衝擊電壓 – 這些都是 WAGO XTR 控制器令人印象深刻的特性。
在其他人屈服的地方實現自動化:XTR 系列控制器不僅具有出色的耐寒/耐熱性,而且具有對衝擊電壓的高度耐受性。這使得他們成為造船、可再生能源系統、變電站和能源分配、製程工業、水和廢水處理行業、專用機械工程和鐵道應用中嚴苛要求的的高效和安全解決方案。
優勢:
WAGO的工作
XTR – 所有功能概覽
瞭解有關我們的 XTR 控制器系列的功能和技術條件的更多資訊。只需點擊即可瞭解更多有關網路安全、穩健性、作業系統等的資訊。
我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。
機械工程
降低成本、提高效能、滿足工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程產業面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代茁壯成長。了解成功的客戶案件並了解如何使您的公司適應未來!
船舶和陸上/海上自動化
在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。所進行的 20 項測試中有一半以上與 EMC 相關。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油引擎上以及在船橋的 EMC 敏感區域中運行(compass approval)。當然,這些特性也意味著它們可以用於其他產業,而無需額外成本。
鐵道系統
無論是鐵道車輛、信號技術還是火車站,WAGO 產品幾乎可以用於鐵道行業中任何電流或信號傳輸和轉換的地方。鐵道和信號系統的運營商、製造商和供應商信賴 WAGO 並非沒有充分的理由。自 1977 年以來,我們開創了新的電氣連接技術。這一切都始於從螺絲改為彈簧壓力連接技術,以建立鐵道技術標準。
為您的應用找到合適的 XTR 控制器。