MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

控制器
Basic Controller 100

此控制器具有 RTOS 即時作業系統,可根據 IEC 61131-3 標準使用CODESYS 進行編程。

此控制器可靈活用於製程工業和機械工程中的小型自動化應用。

優勢:

  • CODESYS 編程
  • 網路安全標準
  • 整合的網路視覺化

Basic Controller – 所有功能概覽

瞭解我們 Basic Controller 系列的功能和技術特性的更多資訊。只需點擊選即可瞭解更多有關安全、作業系統、工程等的資訊。

產品概覽

為您的應用找到合適的 Basic Controller。

整合的電源模組,帶現場電源和 SD 卡插槽

適用於小型應用中帶有 CODESYS 編程的工業應用

優勢:

  • 2 x ETHERNET介面
  • 指撥開關
  • SD 卡插槽
  • 整合的電源模組
  • 整合的網路伺服器和使用者管理

用於 IP 位址管理的整合指撥開關

適用於小型應用中帶有 CODESYS 編程的工業應用

優勢:

  • 2 x ETHERNET介面
  • 指撥開關
  • 整合的網路伺服器
  • 整合的使用者管理

適用於您的應用

我們為客戶的每種應用提供合適的硬體和相關軟體。無論是製程技術、造船、能源工業還是經典的機械工程 – 我們都能為您的應用提供完美的控制器。

機械工程

降低成本、提高效能、滿足工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程產業面臨許多挑戰。WAGO 提供創新的解決方案、尖端技術和可靠的產品,幫助您在這個充滿挑戰的時代茁壯成長。了解成功的客戶案件並了解如何使您的公司適應未來!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

製程自動化

在這個產業中,人員安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運作至關重要。在危險場所使用的可能性也是化學、能源、天然氣和石油生產行業的常見要求。

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

船舶和陸上/海上自動化

在這些領域中使用需要由獨立驗證單位(例如,ABS、GL、LR )進行評估和鑑定。所進行的 20 項測試中有一半以上與 EMC 相關。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油引擎上以及在船橋的 EMC 敏感區域中運行(compass approval)。當然,這些特性也意味著它們可以用於其他產業,而無需額外成本。

2000-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg