[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
cloud-2000x2000px.jpg

全面提升:從現場到雲端

所有產品均來自單一供應商:繼 PFC100 和 PFC200 IoT 控制器之後,WAGO 再次推出新型雲端資料控制方案,進一步豐富了其數位化效能產品。這種延伸使 WAGO 能夠提供連接來自真實世界和數位世界的元素的解決方案。

您的優勢一覽:

  • 通過獨特的儀表板實現各種應用的解決方案
  • 可延伸的物聯網(IoT)平台:通過 REST/OPC UA 介面實現延伸和客製化
  • 通過警報處理實現中央系統狀態監控和通知
  • 透過 TLS 加密實現安全通信
  • 透過雲端資料控制的不受位置限制的傳遞實現中央資料視覺化

WAGO 應用案例

WAGO 雲端的成功之處

WAGO 雲端資料控制的效能範圍

WAGO 雲端資料控制管理和監控所有 AGO PFC 控制器及其應用程式和資料。Web 入口用作 Microsoft Azure 承載的雲端服務使用者介面。客戶可透過該閘道模組連接 - 例如項目、控制器以及使用者管理、控制器狀態監控、警報功能和電子郵件消息。儀表板可顯示文字、表格、圖表、顯示元素和命令按鈕,可實現直覺式的操作。對於客製化解決方案,則可借助 REST/OPC UA 介面實現能源監測和預測性維護等應用。

在此註冊可免費使用 WAGO 雲端資料控制。

WAGO 雲端資料控制可作為測試版免費使用至 2018 年 6 月底。

功能強大的硬體

WAGO-I/O-SYSTEM 750 和 750 XTR 均將連接到現場,且 PFC 控制器將資料傳輸到雲端資料控制。只需幾個簡單的步驟,PFC100 和 PFC200 控制器就可以透過安裝韌體升級和使用相應的資料庫編程 IEC 應用程式來轉換為 IoT 設備。PFC 與雲端資料控制之間的通信通過 MQTT 通訊協議執行和加密。使用者可以使用 WAGO 的 Web 管理(WBM)系統,在 Web 瀏覽器中輕鬆運行更新。雲端連接資料也使用 WBM 進行配置。還包括 CoDeSys 2.3 和 e!COCKPIT 資料庫。可使用 IEC 程式定義將傳輸到雲端的變數。這意味著敏感資料不會離開公司範圍。因此,WAGO PFC100 和 PFC200 控制器均構成了連接來自真實世界和數位世界元素的平台。其還提供了各種介面,為 IoT 閘道模組奠定了理想基礎。這些模組化和可延伸控制器收集每個現場信號,在所有工業通訊協議中進行通信,甚至可以實現與自身不具有 Web 介面的感測器和驅動器的雲端連接。

憑藉可靠的合作夥伴才能提供可延伸的解決方案

M&M 是 WAGO 集團成員,因此 WAGO 擁有全面開發工業和技術軟體解決方案的合作夥伴。M&M 與微軟密切合作,在雲端和 IoT 中執行相應的解決方案(主要使用 Azure)。Microsoft Azure 在計算能力、資料存儲、處理、適用性和安全標準方面具有高度可延伸性。其提供了快速增長的服務和工具,為向我們客戶客製化的解決方案提供了最佳基礎。憑藉雲端資料控制中的 REST/OPC UA 介面,才能將我們的雲端服務與M&M客製化的解決方案相連接。WAGO 和 M&M 共同提供完整的解決方案,包括硬體、軟體和附加服務。

您的WAGO 聯繫窗口.

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

PFC200 控制器

自動化項目的高效控制器 - 歸功於 CODESYS-3和 Linux®。其採用了更高的網路安全標準,用於項目的安全設計、控制和視覺化。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

PFC200 XTR 控制器

適用於極端環境和明顯的危險區域。有了 WAGO 解決方案,您可以控制其他控制器不能也不敢應用的地方。

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg