應用開發

WAGO Navigator:所有 WAGO 工程應用程式的控制中心

不僅是最新,而且一切都一目瞭然 – 藉助 WAGO Navigator,使用者可以在一個地方找到對 WAGO工程應用程式的所有重要內容。經過更新,WAGO Navigator 的新外觀現在配備了一個使用者介面,可作為使用所有已安裝的 WAGO 軟體程式的起點。

CODESYS V3

CODESYS V3 是獨立於製造商的軟體平台,用於根據 IEC 61131-3 進行案件規劃。該開發系統將經典的控制應用程式編程與工業 4.0 或 IIoT 環境中的自動化設備專業軟體開發提供的可能性相結合。

e!COCKPIT

WAGO 架構於 PC 的工程軟體e!COCKPIT已停產,並將於2025年3月31日到期。為了輕鬆從e!COCKPIT切換到CODESYS,WAGO 提供了一個轉移指南,您可以在 WAGO 下載中心找到該指南。

使用 ctrlX OS 體驗整體生態系統

靈活性和開放性是自動化的關鍵驅動力。這就是 WAGO 重視強有力的合作夥伴關係的原因 – 工業 4.0 解決方案的成功開發只能透過協作來實現。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

應用參數化

WAGO Analytics

在優化系統時,挑戰在於改善和量化流程知識,並將結果重新整合到流程中。WAGO Analytics 支援您從數據採集到分析,並創建系統中依賴關係的直覺視覺化。它揭示的相互關係可以納入流程,讓您可以挖掘優化潛力。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Solution Builder

專為樓宇自動化量身定制的工程軟體為您提供了一種整合、高效的方式來創建貫穿樓宇整個生命週期的解決方案。您可以選擇在 Web 介面上設置所有案件。

行動裝置應用程式(Apps)

行動裝置應用程式

智慧裝置上的軟體在工業環境中也具有生產力優勢。這種整合讓使用者幾乎可以隨時隨地透過智慧型手機或平板電腦快速輕鬆地操作和監控自動化流程。

使用 WAGO WebVisu 應用程式,透過智慧型手機或平板電腦快速輕鬆地控制和監控自動化流程,僅在需要干預時介入。使用電力電錶編輯工具應用程式,無需任何編程即可輕鬆配置電力電錶。或者,您可以使用 WAGO I/O 系統的應用程式:用於 IP67 的 WAGO I/O 系統現場的維護、診斷、操作和監控。

推薦閱讀

相容於我們的軟體解決方案

I/O 系統

I/O 系統 – 隨時隨地均可使用

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO 的 I/O 系統都可以在您需要的地方提供自動化,即使在惡劣的條件下也是如此。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O 系統
PLC

用於經濟高效控制的控制器

大大小小的控制任務都必須具有成本效益。WAGO 的產品系列中具有適合各種挑戰和要求的 PLC。

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC