公司新聞 2021年9月1日
工業網路交換器中的網路安全

具有內置加密功能的工業管理型網路交換器

優勢

  • 無需深入的 IT 知識即可提高網路安全性

  • 透過 Modbus® 或 SNMP 進行網路診斷

  • 與 SFP 模組的無電位通訊

  • 具有硬體級加密(MAC 安全)的工業管理型網路交換器

  • 升級現有網路中的安全數據傳輸

  • 網路認證

優勢概覽

  • 透過架構於硬體的 “Media Access Control Security” 加密(IEEE 802.1 AE、MACsec)以線速率進行實時加密(MACsec)
  • 輕鬆升級/整合到現有應用中 (獨立於協定 – Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT 等)
  • 網路訂閱者的可選身份驗證 (IEEE 802.1X 和 RADIUS)允許您控制對網路的存取。
  • 緊湊的控制櫃尺寸 (45 × 90 × 110 mm) 節省空間並更易於在現有系統中使用。
  • 無需專家即可輕鬆配置和偵錯
  • 使用虛擬區域網路 (VLANs) 進行網路區隔
  • “快速生成樹協議” (RSTP) 的網絡備援和可用性特別高

輕鬆升級安全性

WAGO 新型工業管理型網路交換器讓使用者能夠輕鬆提高樓宇自動化應用的安全性。這項創新整合了網路安全功能:兩個連接埠上的數據封包進行 128 位元加密。這使得升級現有網路中的安全數據傳輸成為可能 – 無需考慮協議,也無需更改應用。加密符合 IEEE 802.1AE 標準(IEEE MAC 安全標準),確保數據完整性和發送者身份驗證以及高數據處理能力。

利用 SFP 模組的靈活性

其他網路訂閱者的可選身份驗證使用符合 IEEE 802.1X 和 RADIUS 伺服器的特定連接埠方法。由於其緊湊的幾何形狀 (45 × 90 × 110 mm),新的 8 連接埠 gigabit 網路交換器可以很容易地升級到控制櫃中。借助 WAGO 852-1328 工業管理型網路交換器,SFP 模組可用於安全通訊。這也允許使用光纖將遠處的建築物連接到網路中。還可以使用Web瀏覽器或SNMPv3安全地執行工業管理型網路交換器的配置和診斷。

在此影片中,直接向專家學習如何使用 WAGO 的 MAC 安全網路交換器使您的網路更加安全。

直覺式監控和配置網路

為確保可靠、穩固的安裝、高可用性和高安全性,WAGO 現在提供 Lean 管理型網路交換器。新型交換器為 WAGO 的網路基礎架構解決方案系列提供了新功能,尤其是網路診斷。

MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

I/O 系統

為了實現控制櫃內外的最佳自動化:IP20 和 IP67 的靈活遠端 I/O 系統適用於所有應用和環境條件。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg