公司新聞 2020年9月2日
適用於危險區域:WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

憑藉 750 XTR 系列產品,WAGO 提供的解決方案可擴展機械和系統在環境條件和外部干擾因素的使用範圍,同時還提供最高程度的靈活性。在 -40°C 至 70°C 工作溫度範圍、高達 5g 的抗振動性、高達 5000m 工作海拔或增強的抗電磁干擾性和其他符合 EN60870-2-1 標準的抗干擾性下:WAGO 的 750 XTR 系列也適用於危險區域。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 既可應用於任一危險區域外,又可將其置於經認證的封閉空間內的 2/22 區內。所有模組均通過 ATEX/IECEx 認證,可應用於 2/22 區。除 Zone 2/22 中來自感測器和驅動器的標準信號外,Zone 0/20 和 1/21 中的本安感測器和驅動器也可透過 I/O 模組整合在藍色外殼中。

優勢:

  • 極端環境工作溫度:−40 … +70°C (−40 ... 158°F)

  • 極強的絕緣防護及抗干擾性 (EN 60870-2-1)

  • 極強抗震性:最大 5g (EN 60068-2-6)

  • 極強抗連續抗振動性:最大 25g(IEC 60068-2-27)
  • 極強本質安全性:從區域 0 和 1 直接擷取信號

  • 短期凝結符合 3K7 級別(EN 60721-3-3 標準)

  • 工作海拔:5,000 米以內
  • 認證:UL、ANSI/ISA、ATEX/IECEx、船舶系統(DNV GL、ABS 等)
  • 安裝位置:Zone 2/22

產品概覽

極端環境下的本質安全

模組名稱中的 XTR 代表「極端」環境。−40°C 至 +70°C 的允許環境溫度範圍使模組能夠應用於任何氣候區域,並且無需提供空調或供暖系統等額外防護裝置。此類模組具備的抗衝擊電壓性和抗電磁干擾性使其成為中壓系統的理想選擇。此外,由於其極強的抗振動性和抗衝擊性,XTR 模組甚至可滿足鐵路車輛的要求且適合安裝於船用柴油發動機上。所有電路板均塗有保護塗層,以防止電氣設備和導軌軌道出現短期凝結。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系統既滿足本安要求又能適應極端環境,從而更好地適用於石油和天然氣行業的上游(提取、加工)和下游(運輸、精煉)產業以及需要承受極端溫度條件的系統。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 不僅可用作純粹的遠端 I/O 系統,還可憑藉高效能的 PFC200 XTR 控制器提供功能全面、面向未來且可靠的控制系統。

WAGO I/O System 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

您可能會對此感興趣

相關主題和產品

產品總覽

高效和經濟的控制器

無論大或小的控制任務首要之事:經濟高效。WAGO 的產品系列中具有適合各種挑戰和要求的 PLC。

高效電源模組

恆定的電源電壓 – 隨時隨地,應用範圍廣泛。

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg