在異常惡劣條件下擷取信號
WAGO 的感測器/驅動器集線盒採用模製電纜(水深 1 m,72 小時)設計極其堅固,滿足 IP67 和 IP68 防護標準。這種設計使其成為無需控制櫃即可在極端環境(溫度、衝擊、振動)下記錄信號的應用的理想選擇。當在使用有源 IP67 I/O 系統時由於信號數量低或信號條件簡單(僅數位信號擷取/輸出)而無法實現成本效益時,這也是很好的替代選擇。
感測器/驅動器集線盒直接安裝在機器或系統上,作為用於信號傳輸的無源分配系統,其傳輸過程快速、具有成本效益。此外,最重要的是無需機櫃。由於採用完全封裝的 IP67 外殼,因此信號可以可靠地到達控制器。
WAGO 感測器/驅動器集線盒的優勢:
WAGO 應用案例
在機器級別使用的信號擷取
M8/M12 感測器/驅動器集線盒置於接近製成的位置,並在機器級別擷取信號。其可在非常惡劣的環境條件下使用,並通過模製或可拆卸電纜在感測器/驅動器和控制器之間建立連接。使用標準化可插拔連接支持感測器和驅動器隨插即用,而幹線電纜的使用將 I/O 信號的獨立接線用控制櫃中的自動化元件取代。電纜組織良好並最小化。
WAGO 的感測器/驅動器集線盒採用模製電纜(水深 1 m,72 小時)設計極其堅固,滿足 IP67 和 IP68 防護標準。這種設計使其成為無需控制櫃即可在極端環境(溫度、衝擊、振動)下記錄信號的應用的理想選擇。當在使用有源 IP67 I/O 系統時由於信號數量低或信號條件簡單(僅數位信號擷取/輸出)而無法實現成本效益時,這也是很好的替代選擇。
帶有可拆卸連接電纜(M16 或 M23 可插拔連接器)的感測器/驅動器集線盒是需要頻繁斷開和重新連接的區域(例如,運輸、修改、服務)的理想選擇。
當具有挑戰性的電纜路徑不允許使用預裝配的 M16/M23 電纜時,首選帶有模製電纜的感測器/驅動器集線盒。
系統/機器受到嚴重的機械和熱影響。儘管存在嚴重的振動和衝擊,但重要的是處理其信號。感測器/驅動器集線盒用於機器領域。完全封裝保護系統操作,因此即使極端的振動和溫度荷載也不會通過將電纜連接到控制器或位於非關鍵控制櫃區域的其他自動化元件,使信號擷取和電源降級。
感測器/驅動器集線盒可直接安裝在機器上。WAGO 產品在安裝孔尺寸的設計上符合 CNOMO 標準。配電箱和感測器/驅動器集線盒同樣滿足上述標準。可選介面卡用於無縫並排安裝的2個模組。這種操作的優勢在於保持一定的距離,以便合理對感測器/驅動器電纜進行佈線並避免污染點。
推薦閱讀
與我們的感測器/驅動器集線盒相容