[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

面向未來的樓宇和分布物業管理

靈活的自動化和集中管理

從中心點透過本地基礎設施和分散系統管理和監控樓宇和分布物業的能力對於可靠、高效和面向未來的樓宇運營變得越來越重要。它需要最先進的系統來提供樓宇運營的完整概覽並提供透明度以允許快速、有針對性的行動。

WAGO 的樓宇和物業管理

高效、面向未來的樓宇運營

雲端解決方案帶來的靈活性

雲端解決方案是當今的主題:它們作為單一來源來簡化分布物業的管理,並提供必要的靈活性,以最好地滿足與不斷發展的技術相關的未來需求。

對於大多數使用者而言,雲端計算中最重要的因素是其屬性的所有訊息的可用性,例如零售商店或公共建築,在任何時間和任何位置。

WAGO 解決方案概覽

除了這些要求之外,現代自動化解決方案還需要提供整合各種樓宇系統並將操作和監控集中在一個中心位置的可能性。WAGO 樓宇控制應用WAGO 雲端樓宇操作與控制 將包括監控和能源管理在內的所有樓宇系統合併到一個智慧解決方案中,進而顯著簡化系統的調試和持續運行。最重要的是,他可以幫助您控制成本。

為您的案件帶來的優勢

調試期間的優勢

  • 簡單、功能可靠的工廠自動化配置和調試,包括無需編程/IT 知識即可輕鬆連接到雲端
  • 開放性:用於連接不同感測器和設備的各種介面
  • 最大的可擴充性:從小型、簡單的應用到複雜的房地產案件的各種挑戰解決方案
  • 快速簡便的調試帶來高成本效率和盈利能力

持續運營期間的優勢

  • 方便的操作和監控 – 使用整合儀表板的分散設置和雲端的集中通用設定
  • 清晰和透明:系統功能、感測器和驅動器的通用和分散存取選項
  • 集中監控感測器數據和限值,以及直覺式的故障消息管理
  • 獨立解決方案:物業中的本地安裝繼續獨立於雲端連接運行。

詳細解決方案

WAGO 樓宇控制應用

WAGO 樓宇控制應用程式是預編程的應用軟體,可輕鬆創建樓宇和分布物業自動化所需的所有功能。

優勢:

  • 照明、遮陽控制、暖氣、通風和空調、定時器程式、能源數據採集和設備監控功能
  • 高度的靈活性和可擴充性
  • 配置介面:配置代替編程
  • 架構在 Web 的視覺化
  • 透過最常用的瀏覽器在任何終端設備上輕鬆進行現場操作

WAGO 雲端樓宇操作與控制

與 WAGO 雲端樓宇運營和控制的連接完善了整個解決方案,允許從世界任何地方存取所有數據。

優勢:

  • 遠端存取
  • 透過樹形結構操作和監控物業
  • 中央警報和故障消息管理報告異常情況、限制條件或系統缺陷
  • 當地能耗數據分析和綜合評價的評價和報告
  • 匯入韌體更新或安全修補程序,透過設備管理保持系統更新並符合安全要求

使用案例

透過應用範例了解我們的解決方案。

{"instructions":null,"instructionsHeadline":null,"layers":[{"id":"item_de_0000CH2R","name":"Stadt Übersicht","headline":null,"backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Zeichenflaeche-4-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd05DOHhNakk0TkRVME56RXdORGM1T0M5TlRTMHpOak15TUNCYVpXbGphR1Z1Wm14aFpXTm9aVjgwSUNneEtTNXFjR2N8Mjk3N2MxNDgxNTY0NmRiZjRhOTQwYjhhNmM1YTFhNmEwZGY4NTBjNzI3N2E4MWE4NWNjZjk1YzZmYzgzMDExNw","altText":"MM-36320 Zeichenflaeche_4 (1).jpg","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320 Zeichenflaeche_4 (1).jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":53,"y":62,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"Zoom_Supermarkt"},{"iconType":"plus","x":60,"y":0,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-cloud-80x80-1-.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDc5fGltYWdlL2dpZnxhR1U0TDJobU1pOHhNalUxTnpNeU9EUXhOamM1T0M5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDJOc2IzVmtYemd3ZURnd0lDZ3hLUzVuYVdZfDE4YjYwZTA3NzUxZDRhMTc0Y2Y0NzQ0YWM0YmMyMWQzYWM4MDI4ODc1OGU0ZTQ5MjNkYzNiODYzMTkyN2RiOTY","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_cloud_80x80 (1)","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_cloud_80x80.gif"}},{"iconType":"plus","x":51,"y":11,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"Kindergarten"}]}]}

零售店的完美解決方案

為了保持競爭力,零售商必須滿足許多要求。具有成本效益的零售店運營和技術設備的高可用性幫助他們做到這一點。對此的要求包括:

  • 展示產品的照明監控
  • 集中修改操作參數
  • 單獨的能源數據採集(例如,店中店概念)
  • 有關故障和維護消息的實時訊息

公共建築的簡易監控和管理

任何負責涉及分布物業的公共建築(例如幼兒園、學校或市政建築)的人都知道這樣的困境:每棟樓宇都有自己的要求、不同的結構和獨特的技術特徵。持續追蹤並對差異做出快速反應可能是一項挑戰 – WAGO 樓宇操作與控制是完美的解決方案。

  • 它可以讓您記錄樓宇狀態並一目了然地查看它們。
  • 這個過程可以盡可能全面,同時盡可能簡單。
  • 此訊息允許您執行有意義的比較和充分知情的評估。

媒體庫

Building Roadshow

您想了解更多關於樓宇和物業管理的資訊嗎?在我們今年的第一次 Building Roadshow 活動中,我們的專家討論了這個話題,並探討瞭如何實現可靠、高效、面向未來的樓宇和分布物業運營的問題。獲得有關如何輕鬆執行現代樓宇管理的第一手經驗,以及對 WAGO 解決方案的實用洞見。

通過 Building Roadshow 平台一次性免費註冊後,您可以依需求觀看整個會議(45 分鐘)。在這裡,您還可以找到有關 roadshow 和其他令人興奮的樓宇行業主題的更多資訊。

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

推薦閱讀

無論您是在規劃辦公大樓的照明或房間安裝和自動化,升級暖氣、通風和空調系統,還是涉及樓宇技術,WAGO 都能幫助您滿足您對樓宇的要求。

完美的照明裝置和自動化解決方案

成本效益和能源效率在照明中扮演重要角色。WAGO 的解決方案為規劃和實現您的目標提供長期支援。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

經濟型房間自動化

樓宇的規劃、執行和運營必須表現出最大的效率和高度的適應性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

迎向未來系統的 HVAC 技術

加熱和冷卻應用佔總能耗的 55% 以上。能量轉換直接通向鍋爐房。您可以依靠 WAGO 的解決方案來滿足未來的通風系統。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg