[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

高品質的功能工具

我們提供高品質、功能強大的工具來優化加工的工作流程 – 以提高控制櫃製造的性能並減少所需的時間和能源:

工具

我們用於提高控制櫃製造性能並減少所需時間和精力的工具:

  • 電纜和導線剝線:例如,用於控制和感測器電纜的剝線鉗、電纜剝線器或通用剝線器
  • 導線剝線(例如:剝線鉗)
  • 壓接鉗(例如:Variocrimp 4 和 16)
  • 符合標準的測試探頭,無需連結器即可測量高達 10 A 的電流和電壓
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

實用技巧 – 控制櫃製造

專業工具如何簡化控制櫃製造流程?在我們關於控制櫃製造的實用技巧中了解更多資訊

事實上,超過 70% 的安裝工作是手動進行的,這使得優化機械組件放置和配線變得更加重要。

您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項:

探索下一個流程階段

控制櫃製造

在每個階段都更快地完成:控制櫃製造商的競爭力最終取決於其專業度及其製造過程的效率。WAGO 提供具有真正附加價值的創新解決方案。

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
控制櫃製造

流程階段 5:元件標記

快速、經濟且易於使用:WAGO 憑藉完美匹配的硬體和軟體,為您提供高性能、高度可自訂的標記解決方案。

MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_05_2000x1125.jpg