最高速度時的最大安全性:EPSITRON® 單通道電子斷路器

WAGO 的新型 EPSITRON® 系列單通道 ECB 可靠地保護您的系統免受過流和短路。即使在符合 EN 60204 條件的低過流情況下,也會觸發二次側熔斷,從而可使用具有成本效益的基礎網路裝置。在發生短路的情況下,觸發僅需 4 ms。
此外,此等新模組的寬度僅為 6 mm (0.236 inch) 使其成為目前可用的最薄 ECB。其比小型斷路器小約 66%,可節省更多的空間,特別是用於控制櫃。
該效能可確保系統即使在高負荷情況下也能平穩啟動。WAGO ECB 能夠接通大於 50,000 微法拉的高容量負荷,無需採取進一步行動或變更標稱電流,有助於減少侵入電流導致的錯誤跳閘。