影片中介紹了 picoMAX® Pluggable 插拔式連接系統,例如:
- 整合的鎖扣
- 雙用單個鉻鎳不銹鋼彈簧
- 帶滑動解鎖裝置的束線板
picoMAX® 是具有創新設計的緊湊型插拔式連接器。他採用單個高合金鎳鉻鋼彈簧,單個彈簧的夾持力發揮了雙重作用:用於夾持導線和連接插針。這使 picoMAX® 比其他插拔式連接器更加緊湊,並且為線對板、板對線、線對線和穿透式連接樹立了新標準。
優勢:
產品概覽
picoMAX® 系列優勢:
影片中介紹了 picoMAX® Pluggable 插拔式連接系統,例如:
picoMAX® 3.5: 插拔式 PCB 連接器,焊針間距為 3.5 mm(1.377 inch),適用導線截面積高達 1.5 mm2 (14 AWG) 且額定電流高達 10 A
優勢:
picoMAX® 5.0 和 7.5: 插拔式式 PCB 連接器,焊針間距為 5.0 和 7.5 mm(0.197 和 2.953 inch),適用導線截面積高達 2.5 mm2 (12 AWG) 和額定電流高達 16 A
優勢:
picoMAX® eCOM 是更經濟,更緊湊的版本,少了用於插拔式 PCB 應用的 pin 針外殼。焊針間距: 3.5、5.0 和 7.5 mm(0.138, 0.197 和 0.295 inch),可直接焊接於 PCB 板的插拔式孔型連接器系列,可滿足低成本應用需求。
優勢:
您可能會對此感興趣
picoMAX® 系列的相關產品