公司新聞 2020年9月2日
四通道和八通道 ECB

兩款帶 IO-Link的新型電子斷路器(ECB):WAGO 四通道和八通道 EPSITRON® 模組以最小的使用空間提供最大的安全性。

WAGO 787 系列電源系統中的 EPSITRON® ECB 專門為 24VDC 電源應用提供可靠、精確的保護。作為 WAGO 眾多 ECB 產品組合中的最新產品,這些新型四通道和八通道模型具有 IO-Link 整合功能,可實現快速、可靠的通信。

通過標準 IO-Link 進行現場通訊總線連接並提供以下優勢:

  • 方便的狀態監控

  • 遠端參數設定 - 用於更換後的簡單參數化

  • 易於將 ECB 整合至更高階的控制系統

產品概覽

精確、緊湊、可自行設定

根據 EN 60204-1,WAGO 的新型四通道和八通道 ECB 在過載條件下皆安全跳脫。該設備明顯小於傳統斷路器所需空間 - 這對於緊湊安裝而言是一個真正優勢,特別是在空間有限的控制櫃中的安裝。每個通道可單獨設定額定電流並讀取個別實際電流值的能力使自訂電流監控成為可能。此外,高承載容量可降低由於高浪湧電流引起的誤跳閘風險。憑藉 IO-Link aboard,WAGO 的新型 ECB 成為控制級別通信網路的一部分 - 具有遠端控制技術提供的所有優勢。

概覽:

  • 通訊總線與 IO-Link 的通信- 用於狀態監控
  • 遠端參數設定選項
  • 用於緊湊安裝的狹窄空間設計
  • 用於 24 VDC 電壓的四通道和八通道版本
  • 可單獨設定每個通道額定電流

產品概覽

更多產品系列

我們為您提供的服務

電子斷路器 (ECBs)

小空間的安全性:當防止過載和短路時,WAGO 的 EPSITRON® 系列的 ECB 產品是理想選擇。

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg