MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

電子式斷路器 (ECBs)

ECB 是可靠保護直流電路的節省空間且精確的解決方案。得益於廣泛的認證範圍,他們可以以多種方式使用,也可以透過通訊介面進行遠端控制和監控。我們的斷路器是您供電系統的完美補充,而且免維護。

新產品

NEW

大量通道的配置、控制和監控

WAGO 電子式斷路器(ECB)現已配備通訊介面

多通道 ECB

適用於 24 VDC、4 通道和 8 通道的多通道 WAGO ECB:WAGO 新型緊湊型多通道模組寬度為 32 mm (1.26英寸),是市場上最薄的 ECB。

我們的八通道斷路器比八個單通道斷路器模組節省了 50% 的空間。我們的四通道斷路器具有相同的寬度:僅 32mm (1.26 英寸)。LED照明的開/關/重置按鈕和無電位訊號接點可用於每個 ECB通道的簡單、可靠運行和用於設定相應的跳脫電流。

WAGO ECB 的優勢:

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

探索我們的電子式斷路器 (ECB)

單通道電子式斷路器

我們的單通道 ECB 寬度僅為 6 mm(0.23 英寸),可節省控制櫃中的大量空間,並提供出色的性價比以及快速且最重要的是安全的跳脫。數位訊號輸入可實現遠端切換和復歸,並且可單獨配置的訊號輸出允許使用 ECB 將操作狀態的各種回饋訊息傳送至控制層。此外,切換更高的容性負載並減少因突波電流過大而導致的錯誤跳脫。

優勢:

  • 24 VDC,額定電流為 0.5 至 8 A
  • 具有永久設定或可配置跳脫電流的版本
  • 超薄型 6 mm (0.23 英吋) 設計
  • 高開啟效能
  • 直接在模組上或透過數位輸入信號遠端復歸和開/關切換
  • 觸發信號輸出 – 也可作為組信號跨接,最多可用於 30 個設備

2、4 和 8 通道電子式斷路器 (ECB)

WAGO 節省空間的 多通道 ECB 能夠提供可靠保護,具有卓越的性價比。其兼具出色的功能和可靠的過載和短路保護。這些 ECB 的最大寬度為 45mm(1.772 英吋),具有高通道密度,可節省控制櫃內的空間。

優勢:

  • 2、4 和 8 通道斷路器,電流可調範圍為 0.5 至 12 A
  • 高開啟效能:>50.000 µF
  • 通訊介面可實現遠端監控
  • 還可提供主動電流限制
  • 眾多認證 (CE、UKCA、UL 60950、UL 2367、DNV) 允許廣泛的應用

您可能會對此感興趣

與我們的 ECBs 相容

WAGO 電源供應器

隨著自動化水準的提高,對電壓和電流的可靠供電的需求也隨之增加。WAGO 創新高效的電源供應器可為幾乎任何應用提供多種解決方案,從通訊電源到基本應用的電源供應器。