buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

能源量測技術

能源監控是提高能源分配和流程效率的基礎。我們統一的能源測量產品可以為您節省能源數據收集的大量精力和費用。無論是測量和處理高電流,WAGO 比流器都是您的首選。電力電錶適用於計費相關測量點。

優勢:

  • 用於新系統以及現有設備升級的全系列產品
  • 用於能源數據管理的協調組件
  • 得益於 CAGE CLAMP® 連接技術,接線快速又安全
  • 不同版本可與可用標準信號一起使用

產品概覽

我們的能源量測產品

電力電錶 (MID)

對於削減成本至關重要,全面的能源測量是優化能源消耗的必要條件。WAGO 的產品組合中的電力電錶可簡化這項任務,同時提供多項關鍵優勢。

優勢:

  • 符合 MID 指令 2014/32/EU 允許消費計費應用
  • M-Bus 和 Modbus RTU 介面以及兩個 S0 脈衝輸出
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和壓桿在每個階段都可節省時間
  • 2 DU:35 mm (2PUCT) 和 4 DU:72 mm(4 PU 和 4 PS)真正節省空間
  • 全透明照明全螢幕面板
  • 透過 Bluetooth® 使用觸控面板和編輯應用程式進行直覺的配置

三相功率測量模組

軌道安裝外殼的功率測量模組為從控制層遠端測量三相供電網路中的電流和電壓提供了理想的解決方案。

優勢:

  • 多種設備型號可供選擇連接比流器或羅氏線圈
  • 用於儲存測量數據的 microSD 卡插槽
  • 緊湊型 DIN 軌道安裝外殼
  • 透過 Modbus RTU 和脈衝輸出進行通訊

使用三相功率測量模組 (2857-570/024-001) 進行功率測量

電流/電壓信號轉換器和功率測量模組

除了記錄直流和交流電流和電壓的電流和電壓信號轉換器外,這個令人印象深刻的範圍還包括一個功率測量模組,可以並行測量電流和電壓,將他們轉換為功率並作為類比標準信號輸出。

優勢:

  • 在寬度僅 6 mm 內測量高達 300 V 的直流或交流電壓
  • 透過跨接器跨接電源電壓,可在整個範圍內使用
  • 多功能配置

用於計費測量的穿透式比流器

用於計費測量的穿透式比流器

用於計費測量的穿透式比流器是電感式單導線比流器。由於所使用的測量原理,這些比流器專用於 AC 網路應用。

這些穿透式比流器符合合格評定程序(模組 D),可用於計費。


優勢:

  • 可輕鬆與帶變壓器連接的電力電錶結合使用
  • 無螺絲 CAGE CLAMP® 連接技術
  • 可用於計費目的

帶有 CAGE CLAMP® 連接技術的穿透式比流器

WAGO 穿透式比流器適用於圓形導線和導電銅排。它們可用於 50 至 2500 A 的一次側電流。

優勢:

  • 無螺絲 CAGE CLAMP® 連接技術
  • 快速安裝套件可以輕鬆、經濟地安裝
  • 多種安裝選項帶來了強大的多功能性
  • 透過複聯二次測端子 S1 和 S2 輕鬆實現比流器短路
  • UL 列名

帶有 picoMAX® 連接技術的穿透式比流器

WAGO 的穿透式比流器有兩種尺寸可供選擇,一次側額定電流高達 64 A,並採用經過驗證的 picoMAX® 連接技術。


優勢:

  • 透過插拔式 picoMAX® 連接技術輕鬆安裝二次側電纜
  • 直接在斷路器上方使用,節省空間
  • UL 列名
  • 將 35 A 或 64 A 轉換為 1 A
  • 透過單獨提供的安裝支架提供靈活的安裝選項

鉗式比流器

WAGO 鉗式比流器非常適合升級現有系統,並且具有無需中斷測量線路即可安裝的巨大優勢。

優勢:

  • 鉗式設計允許在不中斷主導線的情況下進行安裝
  • 預裝二次測電纜
  • 透過束線帶輕鬆且經濟高效地安裝

羅氏線圈

羅氏線圈是封閉式線圈,具有可分離的線圈體和非磁芯,能夠可靠地轉換交流電。

優勢:

  • 減少佔地面積 - 非常適合透過線圈測量高電流
  • 透過卡栓扣和束線帶的定位點讓使用更容易
  • 透過可密封的卡栓扣提高安全性
  • 具備UL認證,可在許多行業中供全球使用
  • 一次側電流不受限制,因為不會發生飽和效應

電流及等電位插頭

電流及等電位插頭是比流器和等電位插頭的組合。它可以方便、快速地安裝在大電流軌道式接線端子台的跨接器插槽中。


優勢:

  • 電源資料可直接反映到電源系統中。
  • 可精確測量電流值,精度等級 0.5
  • 熔斷電壓路徑保護下游測量設備
  • 整合短路選項

絕緣導線和導電銅排的等電位插頭

等電位插頭可以輕鬆、安全地抽出現有系統中的測量電壓。導線接點透過 IDC 連接實現,以實現可靠的電壓分接。

優勢:

  • 整合保險絲保護下游測量設備
  • 適用於截面積最大為 16 mm² 的絕緣導線
  • 透過夾具安裝或 M6/M8 安裝,快速、輕鬆地安裝在導電銅排上

您可能會對此感興趣

在日立能源 (Hitachi Energy) 全球技術中心用於高壓和大電流測試的新測試實驗室的設計、安裝和設置中,工程公司 IDEAS 依靠來自 WAGO 的電流和等電位插頭以及大電流軌道式接線端子台。

探索產品

相關主題和產品

緊湊型變壓器接線端子台

對不直接連接到負載的比流器進行可靠短路的簡單解決方案;也可用於三相電路

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
產品

您可能會對此感興趣

用於現在和未來的解決方案

能源管理

能源管理

節約能源對環境和企業都有好處。執行適當的分析並採取正確的步驟可以帶來可持續的利潤。WAGO 是您進行有效能源管理的合作夥伴。

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
能源管理

能源數據擷取:每一步的正確解決方案

您是剛剛開始進行能源管理,還是準備深入研究以發現進一步的潛在節約?WAGO 總能為您提供合適的解決方案。
MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg