新產品
Modbus TCP 模組
新型 Modbus TCP 模組允許直接連接 WAGO MID 電力電錶,無需額外的接線工作,為標準 Modbus RTU 介面提供完美的延伸。
此通訊模組還允許連接多達 31 個額外的 Modbus RTU 訂閱者。所有模組均採用帶壓桿的直接插入式連接技術,讓連接變得非常簡單且節省時間。此模組的靈活性還可以節省將其升級到現有系統中的時間。
由於獲得了 MID 認證,WAGO 電力電錶可用於綜合能耗測量,也可用於能耗計費。觀看影片以了解更多資訊。
新型電力電錶
優勢概覽:
真正的通訊專家
一台設備具備四個介面:WAGO 電力電錶配備 M-Bus 和 Modbus® 介面,以及兩個 S0 脈衝輸出和 Bluetooth®,是真正的通訊專家!這使得電力電錶易於整合到任何案件中。
直覺配置
使用我們免費的 WAGO 電力電錶編輯工具應用程式,可以立即輕鬆配置電力電錶 – 無需編程。此外,此應用程式還提供將當前值導出到 CSV 文件並透過常用通訊應用程式或電子郵件發送的功能。
省時操作
無論是單芯、細多芯導線還是壓接歐式端子的導線:帶壓桿的直接插入式連接技術使接線變得快速、簡單。除了節省時間外,CAGE CLAMP® 連接技術還提高了安全性,因為在整個使用壽命期間都保證了持久、可靠的連接。這可以防止接點過熱等問題。
單芯導線
細多芯導線
帶歐式端子的導線
![]() | ![]() | ![]() |
879-3000 | 879-3020 | 879-3040 |
轉至產品 >> | 轉至產品 >> | 轉至產品 >> |
電力電錶,直接連接 (4PU) | 電力電錶,直接連接 (4PS) | 電力電錶,連接比流器 (2PCT) |
直接測量高達 65 A | 透過 1 A 或 5 A 比流器進行測量 | |
測量 2 線、3 線和 4 線網路(3 x 230 V/400 V) | ||
透過觸控式面板和 Bluetooth® 進行配置 | ||
介面:Modbus®, M-Bus, pulse output, Bluetooth® | ||
外部速率控制輸入 (230 V) | ||
4 象限測量 | ||
面板顯示:電壓 (V),電流 (A),頻率 (Hz),有效功率 (kW),無效功率 (kvarh),視在功率 (kVA) | ||
帶壓桿 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術 | ||
顯示產品清單 |
能源數據擷取和能源數據管理
所有能源數據都可以記錄並顯示在 WAGO 能源數據管理應用程式中,並顯示在清晰排列的儀表板上。
用於計費測量的穿透式比流器
用於計費測量的穿透式比流器
用於計費測量的穿透式比流器是電感式單導線比流器。由於所使用的測量原理,這些比流器專用於 AC 網路應用。
這些穿透式比流器符合合格評定程序(模組 D),可用於計費。
優勢:
能源數據擷取和能源數據管理
所有能源數據都可以記錄並顯示在 WAGO 能源數據管理應用程式中,並顯示在清晰排列的儀表板上。