[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/new-single-channel-ecbs" }, "headline": "DC 迴路的精確保護和節省空間", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-302012-0787-3861-0004-1020-000-Knoten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoak1pOHhNemN4TnprMU1UTTBPRGMyTmk5TlRTMHpNREl3TVRKZk1EYzROeTB6T0RZeExUQXdNRFF0TVRBeU1GOHdNREJmUzI1dmRHVnVYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDcwZDk2YjkzMTczMDg5YjliOGI1NzZlNDc2N2JhYmU3NTE0MGE5YTQ1Y2QzMjMyM2I5ODZkZTlhNGYwMGJkYTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jul 24 10:58:25 CEST 2023", "dateModified": "Thu Aug 22 11:14:06 CEST 2024" }

公司新聞 2023年3月30日
DC 迴路的精確保護和節省空間

使用單通道電子式斷路器 (ECB) 節省空間和成本。

WAGO 的單通道電子式斷路器 (ECB) 可確保為控制櫃提供可靠的保護。它們保護設備和電纜,同時選擇性地斷開各個電流路徑,防止未受影響的路徑被關閉。

優勢:

  • 具有固定或可靈活配置的跳脫電流的 ECB

  • 單通道、模組化和可延伸

  • 安裝寬度僅 6 mm 的薄型設計節省控制櫃空間

  • 符合 NEC(國家電氣規範)Cl. 2 規範(規格最大 4 A)

極其方便的電子式斷路器 (ECBs)

一旦達到甚至超過相應的跳脫電流,它們就會在設定的時間內自動跳脫。跳脫電流可以靈活參數化或固定,具體取決於規格型號。ECB 的公差明顯低於熱熔斷器或熱磁熔斷器,確保符合 EN 60204 要求。信號以及遠端監控和跳脫使 ECB 特別方便。

節省控制櫃空間

因此,它們是保護單個 24 VDC 電流路徑的理想選擇,例如,在帶負載的機器和系統(例如 PLC、IPC 或 HMI)的控制電路中,以及繼電器、光電耦合器、感測器、驅動器、信號轉換器和閥。由於安裝寬度僅為 6 mm,斷路器節省了控制櫃中的空間。它們的單通道、模組化和可延伸設計也特別經濟,因為只需要相應系統延伸階段所需數量的斷路器。



上市時間: Q2/2023

機械工程

降低成本、提高校能、掌握工業 4.0 的要求並更靈活地生產:機器和設備製造商在製造和製程工程行業都面臨著許多挑戰。WAGO 為您提供創新的解決方案、尖端的技術和可靠的產品,助您在充滿挑戰的時期茁壯成長。從成功的客戶案件中學習如何適應未來!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項: