MM-402901_GWA_IF-Categories_ECBs-Subpage-E4_Gruppenbilder_014_2000x2000.jpg

電子式斷路器 (ECBs)

WAGO ECB 為保護您的系統提供更高安全性。得益於其通訊能力,他們還提供有關有關通道和連接負載當前狀態的資料。

為什麼需要二次側熔斷保護?

在二次側,開關模式電源可提供直流電壓用於控制電路負載(例如,控制器、操作面板、顯示器和輔助繼電器)。這些控制電路也需要接線保護,並且,如果負載無專用保護單元,則也需要設備保護。此外,機械指令 EN 60204 要求檢測控制電路中的危險接地故障並在五秒鐘內斷開。

一次側開關模式電源供應器中的過電流保護對輸出側的過電流迅速做出反應。如果電源供應器不能提供短暫的過電流,則透過熔斷器或傳統斷路器對二次側電路中的各個電流路徑進行選擇性保護通常是無效的。

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

有哪些類型的保險絲保護?

積熱式

相關應用:

  • 低壓、大功率和 DP 熔斷器
  • 快速跳脫所需的高電流

說明:

  • 在範例中:十倍過電流(與熔斷器額定電流有關):在 30 ms(最佳情況)或 200 ms(最差情況)範圍內跳脫
  • 僅兩倍過電流:在 2s(最佳情況)或 >100s(最差情況)範圍內跳脫
grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

積熱式

相關應用:

  • 常見於斷路器或馬達保護開關中
  • 快速跳脫所需的高電流

說明:

  • 在範例中:對於 B 特性和 AC 操作的三到五倍過電流,附加安全係數 1.2 或 1.5
  • 因此,在最差情況下,需要 7.5 倍於額定電流的跳脫電流。

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

電子式

WAGO ECB 的功能:

  • 確保精準設定
  • 短時間做出反應 - 即使在低過電流時
  • 可實現較長電纜線路和較小截面積的保護

說明:
即使在低過電流和長電纜的情況下,WAGO ECB 也能確保可靠的保護。

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

ECB 如何運作?

ECB 驗證輸出電流是否大於額定電流。一旦輸出電流超過額定電流,半導體開關就會以電子方式關閉輸出。跳脫時間取決於過電流大小。輸出電流的測量、跳脫時間的處理和計算以及半導體開關的驅動均由監控一個或多個輸出通道的微處理器執行。相應的跳脫時間可以在旁邊的圖表中找到。

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ECB 優勢:

  • 精確、快速和重複關閉必二次側過電流和短路 - 即使是較長電纜線路和較小導線截面積
  • 選擇性
  • 透過數位輸入和輸出進行遠端操作
  • 透過數位輸入和輸出的序列資料傳輸實現的讀出功能(通訊)
  • 有利的安裝尺寸和寬度,例如,寬度僅 32 mm 即可提供 8 個輸出通道,與微型斷路器相比,節省約 80% 的安裝空間
  • 可以為每個通道設定額定電流
  • 滿足 EN 60204-1 要求,5 秒後可靠地切斷接地故障
grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

通訊

通訊 1.0

數位信號 (S/P)

  • 遠端數位輸入復歸所有已跳脫的通道
  • 數位輸出傳送一個單點的訊號,顯示是否有任一通道在過載時跳脫