新產品
新型 DALI 多主站模組用電源供應器
具有 18 VDC 輸出電壓的 WAGO Compact 電源供應器
樓宇自動化應用依賴 DALI 進行照明管理,這需要為 WAGO DALI 多主站模組(產品型號 753-647)提供 18 VDC 的恆定電源電壓。為滿足這一要求,WAGO 透過新型 WAGO Compact 電源供應器(產品型號 787-2857)延伸其產品組合。此裝置最多可提供 6 個 WAGO DALI 多主站模組(產品型號 753-647),具有 18 V 連續輸出電壓和 1.25 A 的最大輸出電流。DALI 多主站模組和 Compact 電源供應器的組合通過了 DALI-2 認證。除了 WAGO I/O 系統中 DALI 應用的要求外,此電源供應器的薄型設計寬度僅 36 mm (2 DU*),得益於符合 EN 43880 標準的軌道式安裝外殼,非常適合用於安裝配電盤。憑藉其高效能 (> 88%),電源供應器也非常高效和耐用。採用直接插入式連接技術,直接插入導線即可快速輕鬆地進行接線。
* DU = Division Unit(s)
優勢:
DALI 多主站模組用 18 V 電源供應器(產品型號: 753-647)
符合 EN 43880 的外殼設計
寬度僅 36 mm(2 DU)
直接插入式連接技術