產品概覽
我們的繼電器和光電耦合器模組產品
控制風力渦輪機的夜間標記
未來,風力渦輪機將只允許在飛機接近時閃爍紅色。這應該減少光發射 Deutsche Windtechnik Steuerung 開發了一種基於轉發器的系統來控制這種依照需求夜間標記(德語:BNK;英語:ADLS),其中包括 WAGO 技術。
788 系列繼電器非常適合工業和製程自動化中的轉換應用。這些繼電器模組可用於雙通道操作或安全切換高達 16 A 的高負載(例如,燈具負載)。
優勢:
帶有微型轉換繼電器和光電耦合器模組的 859 系列繼電器模組是所有工業應用中介面層的理想選擇。纖薄的設計可為您節省控制櫃中的空間。控制和負載側的簡單跨接還允許您快速菊花鏈式跨接輸入和輸出電位。
優勢:
2042 系列繼電器模組可直接插入 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台的基礎接線端子台上,安裝簡單且安全。軌道式接線端子台和繼電器模組的組合消除了額外接線介面的需要。
這些模組非常堅固,可承受高振動和衝擊負載。例如,他們滿足 DIN EN 61373(振動和衝擊)和 DIN EN 50121-3-2 (EMC) 鐵道標準的要求。
優勢:
帶有微型轉換繼電器的全接線 287/288 系列安裝支架允許在現場直接轉換驅動器和其他耦合元件。他們還可以快速輕鬆地連接外圍信號。
優勢:
789 系列的應用範圍從樓宇安裝中的簡單照明控制到工業控制櫃中的安裝。緊湊型軌道式外殼設計寬度僅 17.5mm (0.689 inch),特別適合安裝在配電盤和儀表盤。
優勢:
帶有微型轉換繼電器和固態繼電器的 857 系列底座將外殼與電子設備完美結合。
優勢:
858 系列底座專為 DIN-35 軌道安裝而設計,因此適用於具有標準焊針間距的市售工業繼電器。他們可以容納帶有兩個或四個轉換接點的繼電器。實際上,底座允許在不斷開接線的情況下快速更換繼電器以進行維修。
優勢:
最大化控制櫃的空間
具有更低功耗和更高負載電流的新型固態繼電器模組
最大限度地利用有限的可用空間是控制櫃製造的主要目標。WAGO 新型固態繼電器模組(SSR 模組)可以提供幫助:他可以切換高達 8 A 的限制連續電流。由於功率損耗低,產生的熱量顯著減少。因此,在總功率損耗相同的情況下,可以在控制櫃中實現更高的填充密度,即更多數量的開關元件。
SSR 模組非常適用於需要 PLC 和要切換的負載之間的耦合級別的應用。因為他們在沒有移動部件的情況下工作,所以沒有機械磨損。因此,他們實現了較長的使用壽命、無噪音切換並且不受衝擊和振動的影響。WAGO SSR 模組使用與標準繼電器焊針兼容的底座。這大大簡化了繼電器的更換。
優勢:
您可能會對此感興趣
其他介面模組產品