relais-optokoppler_2000x2000px.jpg

繼電器和光電耦合器應用

超過 35 年的經驗帶來的優勢。

應用示例

實用資訊和應用

帶有 Ex 認證的繼電器

帶有 Ex 認證的繼電器

安全靈活:WAGO 的繼電器適用於 Zone 2 具爆炸性氣體的環境,應用範圍廣泛。

危險區域

潛在爆炸性區域存在於各種應用中,包括化學工業、原油或天然氣生產過程中或食品工業設施中。根據出現潛在爆炸性氣體環境的頻率和持續時間將這些區域分為 Zone 0, Zone 1 和 Zone 2。WAGO 的繼電器適用於 Zone 2 爆炸性氣體環境。

識別可能在危險區域中使用的裝置是必要的。

為了能降低成本但仍可安裝於防爆區域內,設備操作員嘗試使用具有 Zone 2 認證的產品。

在潛在爆炸性區域中使用需要型式檢驗證書或製造商聲明書。您可從 eShop 下載此類檔案,並添加至您的系統檔案中。

Zone 2

在正常操作期間預計不會出現潛在爆炸性氣體環境(作為採用氣體、蒸汽或薄霧形式的易燃材料與空氣的混合物)的區域。如果確實出現這種情形,則僅為短暫狀態。

長線路系統用繼電器

長線路系統用繼電器

儘管耦合,但切換可靠:開啟時,繼電器模組需要額定電壓 UN。然而,操作時,維持電壓為額定電壓的 15% 即可。在標準電路中,所有繼電器模組都能可靠地操作。在長迴路並聯線路中,或具有主動式 2 線感測器或數位 AC 控制輸出的電路中,維持低電壓時常會導致故障。該模組不再關閉。

這種狀況通常是由於系統更新,變更既有的「高耗電」至目前的「節能」繼電器模組。

是什麼原因造成? 該如何消除?

長迴路並聯線路中線路彼此間電容耦合。能量被轉移到相鄰的導線上。主動式 2 線感測器,例如近接開關或液位監控器,通常需要最低的連續電流以確保繼電器控制線路上能保持維持電壓。因此,繼電器無法正確切換。

對於此類應用,WAGO 已開發了應對干擾耦合的 RC 負載模組,並將它們整合到繼電器模組中。該模組以低損耗最小化不需要的電壓,並允許預定義的切換。

照明系統和繼電器

照明系統和繼電器

短暫功率峰值、關鍵後果:當配備電子控制裝置(ECG)或LED驅動器時,現代照明系統具有許多優勢。 現代照明系統可產生高效無閃爍燈光。在規劃新的和更換舊的照明系統時,ECG 的浪湧電流必須是主要重點。

許多 ECG 和 LED 驅動器的輸入電路中的電容器於開啟時會產生相當大的電流峰值,該電流峰值可能超過額定電流的十倍。即使該電流僅持續幾毫秒,也可能導致繼電器接點熔合。

規劃照明系統時,應該要考慮什麼?

在繼電器選擇過程中,必須考慮浪湧電流。標準繼電器會很快達到其限值。對於此類應用,WAGO 開發出的繼電器模組帶有可安全控制短暫峰值浪湧電流的接點。接點的材質能確實地防止接點負載或熔斷。

使用帶有雙接點並聯的繼電器模組可以獲得最大的浪湧電流。由高強度鎢製成的第一接點能抵擋電流峰值。由高導電性銀合金製成的第二接點可傳導操作電流。

WAGO 產品組合包括用於電容性負載的光電耦合器和固態繼電器,用以作為替代的繼電器。零電壓開關特殊設計大幅度地降低峰值。

安全相關電路繼電器應用

安全相關電路繼電器應用

功能安全:為了符合功能安全相關的政策和法規,特殊元件使用是強制性的。這些元件必須符合嚴格的要求。在繼電器模組中,強制動作接點需具備至少一個常閉接點和一個常開接點。他們必須進行機械連接,才可以使常閉接點和常開接點無法同時閉合或開啟。此連接讓開啟故障錯誤可以很容易被檢測出來 開啟和隔離故障造成的錯誤在安全事項中是非常重要的。

在一個電路中,一個開啟的常閉接點可透過一個閉合的常閉接點來檢測 (錯誤檢測)。這同樣適用於當常開接點開啟時,一個閉合常閉接點的檢測。

同樣的,EN 50205 規範也適用於安全電路中帶轉換接點的繼電器。要求規定,每個轉換接點,只有常閉接點或常開接點可以使用,並且轉換接點必須是強制動作。因此,只有具備至少兩個轉換接點的繼電器可用於安全電路中。

惡劣環境 - 特殊繼電器

惡劣環境 - 特殊繼電器

接點材質至關重要:有些工業部門,例如化學工廠和煉鋼廠和污水處理廠,刺激性氣體非常常見。更多的污染和高濕高溫環境都對電子元件產生不良的影響。以下是各種接點材質的應用領域:

AgNi - 銀鎳接點

  • 電阻負載
  • 弱電感負載
  • 用於中至高開關功率

AgSnO2 - 銀氧化錫接點

  • 用於高開關負載,主要在帶有高浪湧電流的電源電壓中應用
  • 對保險絲影響非常小,焊死率低
  • 從 DC 切換時發生材質轉移低

AgCdO - 銀氧化鎘接點:

  • 電感 AC 負載
  • 用於高開關負載,主要在電源電壓應用中
  • 對保險絲影響小,焊死率低

AgNi + Au - 帶硬金電鍍的銀鎳接點

  • 小負載範圍
  • 非常耐腐蝕;是低開關負載時穩定接點的重要材質

銀合金的表面易氧化,進而導致接點電阻增加。這對於較大的開關負載沒有問題,因為始終會產生較小的清潔電弧。較小負載的情況並非如此。無足夠能源可用於用熱力分解和清潔氧化層。這可導致故障,可透過使用硬鍍金接點來預防。金不會形成氧化層,在不利條件下也非常耐腐蝕。

樓宇自動化用繼電器

樓宇自動化用繼電器

手動和電動開關:不啟動控制器而開關單獨的電路,在許多應用中具有明確的優勢,例如,在啟動時。

對於複雜的樓宇控制系統,各個樓宇系統可透過控制器設定獨立檢查和偵錯。這同樣適用於在工業製程中的偵錯。當正在故障排除,或者確保有限的手動操作,服務和維護人員較傾向使用手動操作選項。

機械或電氣手動操作?

WAGO 提供兩種手動操作繼電器模組的替代方案。第一個版本設計用於前面板手動操作,即僅可手動關閉接點。在手動操作時,模組限於大約一百次開關操作。在自動模式下,這些模組完成繼電器的常規開關操作。

第二個手動操作的版本,繼電器線圈為電氣連接。可透過前面板上的手動/關閉/自動開啟設定操作狀態。繼電器模組在不受限制的情況下完成常規開關操作。

具有寬輸入電壓範圍的繼電器可降低成本

具有寬輸入電壓範圍的繼電器可降低成本

多功能:原則上,具有寬輸入電壓範圍內的繼電器模組具有多用途性,這使得他們適合幾乎所有應用。就像 WAGO 標準繼電器模組,他們符合所有相關的標準和規範。

一個單一模組涵蓋了幾乎所有的標準電壓範圍,所以庫存和維護成本也可顯著降低。

這些繼電器模組適用於範圍 24V 至 230V 的直流和交流電,可以連接限制連續電流高達 6 A ,並和標準版本具有相同數目的開關週期。他們也常被推薦用於保養以及維護等應用。

一個模組,多種應用

在需要更換故障模組時,技術和維護人員僅需要一個適用所有電壓的繼電器模組。不再需要準備各種電壓範圍的繼電器模組庫存。

「一個多功能模組」的原則甚至還最佳化了小規模出口製造商的生產和庫存。他們只需要一個通用標準的繼電器模組。為了方便使用和穩定的電氣連接,WAGO 的繼電器模組配備了 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術。

軌道系統用繼電器

軌道系統用繼電器

在鐵路應用中使用的所有元件必須在額定電壓的 70% 至 125% 範圍內可靠地運作。當短暫峰值高達額定電壓的 1.4 倍時必須不能造成任何損害。

這些規則所述的偏差僅適用於搭載穩壓電源的元件。額定電壓 ±10% 的波動是允許的 - 這是工業應用的通用值。

依照應用領域的不同,繼電器模組在鐵路應用中可暴露於 -40°C 至 +70°C (−40 ... 158°F) 的極端溫度環境下。這是因為該控制櫃有時安裝在不受氣候限制的乘客車廂下面的鋼殼上。

依照安裝位置和熱比,軌道工業劃分電氣元件的應用區域為四個溫度等級,從 T1 到 TX。經驗表明,許多應用屬於 T3 級,對應的溫度範圍為 -25℃ 至 +70°C (−13 ... 158°F)。WAGO 繼電器模組在軌道應用中皆符合最高等級的 T3 和 TX。

由於震動和衝擊造成的負載在軌道車輛上也是很顯著的。EN 61373 規範中,「軌道應用 - 軌道車輛設備 - 衝擊和震動試驗」詳細描述了因操作引起的機械影響。

WAGO 繼電器模組符合軌道應用操作中 1A 到 1B 類的所有要求。由於彈簧載入的連接,他們具有高抗衝擊和震動。

符合 EN 50155 規範的工作環境溫度
溫度等級車輛外周圍空氣溫度機櫃內部溫度機櫃內部溫度 (<10 min)PCB 上的空氣溫度
T1−25 … +40 °C (−13 ... +104 °F)−25 … +55 °C (−13 ... +131 °F)+15 K−25 … +70 °C (−13 ... +158 °F)
T2−40 … +35 °C (−40 ... +95 °F)−40 … +55 °C (−40 ... +131 °F)+15 K−40 … +70 °C (−40 ... +158 °F)
T3−25 … +45 °C (−13 ... +113 °F)−25 … +70 °C (−13 ... +158 °F)+15 K−25 … +85 °C (−13 ... +185 °F)
TX−40 … +50 °C (−13 ... +122 °F)−40 … +70 °C (−40 ... +158 °F)+15 K−40 … +85 °C (−13 ... +185 °F)

光電耦合器和固態繼電器

光電耦合器和固態繼電器

堅固耐用:WAGO 開發了廣泛工業應用的光電耦合器和 SSR 模組。光電耦合器直接整合至所有 WAGO 光電耦合器模組的外殼中。SSR 模組是可互換的固態繼電器,與所有標準繼電器的腳位相容。

有多種版本組合適用於直流和交流電壓。他們適用於 5V-230V 的輸入和 3V-280V 輸出的額定電壓範圍。

整合的保護電路確保所有應用都穩健工作。這些模組透過浪湧電流和關斷電流來開關負載。這些包括帶有電阻性負載的白熾燈泡和帶有電容性負載的電子鎮流器 (ECG) (高湧入承載器的電流),和帶有電感線圈的電磁閥 (負載斷開承載器的電流)。

WAGO 亦開發了 0 V 開關的光電耦合器和固態繼電器是適用於高峰值應用領域中。他們可以將峰值最小化。

光電耦合器和固態繼電器 (SSR) 作為製程周邊設備以及控制和信號設備之間的介面模組,具有以下優勢:

  • 使用壽命長
  • 無機械磨損
  • 無接點回跳
  • 故障清除時間短
  • 低浪湧電流
  • 無雜訊
  • 耐震動、耐衝擊

產品概覽

繼電器和光電耦合器/固態繼電器

您可能會對此感興趣

其他介面模組產品

信號轉換器和隔離放大器

WAGO 的信號轉換器和隔離放大器擁有可處理許多應用領域的豐富功能,並提供安全無誤的信號傳輸 - 這得益於全球應用的全面認證。

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

電源供應器

WAGO 的高效電源供應器提供恆定的電源電壓 - 可運用於簡單的應用或更大功率要求的自動化應用。 我們提供不斷電電源模組 (UPS)、電容緩衝模組、複聯模組以及多種電子式斷路器 (ECB),無縫接軌完整您的系統升級。

buehne_stromversorgung_2000x1125.jpg