使用者友好的配置:JUMPFLEX® 系列信號調變器

JUMPFLEX®857 系列採用 6 mm 寬的封裝,為信號調變器樹立了新的標準:這些模組具有眾多技術亮點,並具有通用配置,允許在整個 JUMPFLEX® 系列上使用相同的靈活按入式跳線。憑藉其新型 JUMPFLEX® 信號調變器,WAGO 將繼續擴大其現有的 JUMPFLEX® 產品組合,為客戶提供單一來源的最佳解決方案。
JUMPFLEX®857 系列採用 6 mm 寬的封裝,為信號調變器樹立了新的標準:這些模組具有眾多技術亮點,並具有通用配置,允許在整個 JUMPFLEX® 系列上使用相同的靈活按入式跳線。憑藉其新型 JUMPFLEX® 信號調變器,WAGO 將繼續擴大其現有的 JUMPFLEX® 產品組合,為客戶提供單一來源的最佳解決方案。
新型緊湊型 857 系列 JUMPFLEX® 信號調變器易於使用,容易通過 DIP 開關或介面配置軟體進行配置。它們還具有安全的3路隔離,3 kV 測試電壓和 -40 至 + 70 ℃ 的寬泛環境溫度範圍。此外,它們可以很容易地用 WMB 和 TOPJOB®S 標記條標記,以清楚地組織和標記所有控制櫃元件。
信號分配器,857-424
電壓轉換模組,857-560
功率信號調變器,857-569
迴路供電 RTD 溫度信號調變器,857-815
瞭解有關 JUMPFLEX® 的更多資訊
產品總覽