主題 2020年9月2日
KNX: 家庭和建築系統技術標準

KNX 是一種統一且獨立於製造商的通訊協定,用於智慧地連接最先進的家居與建築系統技術。KNX 可用於規劃和實施高效節能的解決方案 - 在提供更多功能和便利的同時降低能源成本。

KNX 系統特點:

  • 一種分散式總線系統,允許設備直接交換資訊
  • 總線電壓:24 VDC (+6/-4 V)
  • CSMA/CA 通訊協定可防止因電訊衝突而導致的資料丟失。

  • 最多可連接 12,000 個總線節點

  • 資料傳輸速率為 9.6 kBit/s,無需終端電阻

KNX 簡介

20 多年來,KNX 已經證明自身是符合 EN 50090 和 ISO/IEC 14543 的家庭和建築自動化全球標準。KNX 的一大優勢是自有遠端規劃:作為中央設備的替代品,單獨總線使用者中均整合有該功能。感測器(例如開關和動作檢測器)將控制命令直接發送至燈具、百葉窗、暖氣與通風系統。可在「工程工具軟體」(ETS)中輕鬆規劃分配和功能,且可隨時進行修改或調整。

KNX 支持不同的傳輸介質,例如,雙絞線(KNX TP)、乙太網路(KNX IP)、無線電(KNX RF)或電力線(KNX PL)。借助 KNX,來自不同製造商的設備互相相容,可以靈活地組合在一種綜合解決方案中。由於每台設備均配備有專用微處理器,因此無需控制站。

logo_knx_2000x1125.jpg

變數和個性化 - 在建築自動化中使用 KNX

作為一種開放標準,KNX 技術為家庭和樓建築自動化提供了統一、方便的使用者介面 - 從住宅到商業應用。得益於廣泛的應用領域,許多設備和系統均可以與 KNX 互連。例如,以此允許根據使用者要求在商業和公用建築物中輕鬆控制由照明、窗遮和 HVAC 組成的聯網系統。

KNX 系統的單個元件包括感測器及驅動器。恆溫器、開關或風量計等感測器生成電訊形式的命令。這些電訊由驅動器轉換為動作(例如,用於百葉窗或照明的開關繼電器)。雙線匯流排提供感測器和驅動器之間的連接,以及電訊流量。因此無需將各個系統元件聯網,從而顯著減少接線數量。

優勢:

  • 輕鬆規劃和偵錯

  • 從眾多製造商都可以提供眾多的元件

功能性和便利性:WAGO 和 KNX

通過 KNX IP 控制器(750-889)和 KNX TP1 模組(753-646),WAGO 為建築自動化提供創新和可升級的解決方案。WAGO KNX IP控制器不僅可以連接傳統傳感器和驅動器,而且還適用於DALI、EnOcean等的複雜連接,極具成本效益。WAGO KNX TP1 模組連接至 TP1 網路。以乙太網路為媒介,以KNX IP為通訊協定,實現設備之間高速通信的同時提供與現有元件的無縫整合。

KNX IP 控制器和 KNX/TP1 模組共同構成了 KNXnet IP 路由器,用於將 TP1 網路連接至乙太網路。這大幅提高了 KNX 網路內的傳輸速度。此外,它還可以在主幹線上實現高資料流量,從而防止疊合的視覺化系統遭遇瓶頸。另外,KNX IP 路由器還可作為 ETS 軟體的網路介面,用於規劃和參數設定。KNX IP 控制器、KNX TP1 模組和 KNX IP 路由器的相應產品資料庫/插件可實現的不僅限於支持特定設備的規劃。為方便使用,其設計支持您使用現有、成熟的ETS 方法和程式。

WAGO 和 KNX 優勢:

  • 可自由編程的應用程式提供高度的項目靈活性
  • 能夠連接數位及類比感測器、驅動器和子系統(例如,DALI、EnOcean 等)
  • 在直接連接到乙太網路的裝置上擁有高速、快速回應時間以及大量的資料。
  • 完全整合雙絞線裝置
  • KNX IP 控制器可與 KNX TP1 模組結合使用,適用於各種應用
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

KNX 系統圖形

來自 WAGO 的 KNX 產品

KNX IP 控制器(750-889)

自由可編程性使 KNX IP 控制器成為強大的房間和區域控制器。它將 KNX IP 通訊協定和模組化 WAGO-I/O-SYSTEM 750 的優點相結合。這意味著可處理靈活建築自動化中的任何控制和調節任務。

KNX IP 控制器的特徵不僅是擁有功能極其強大的處理器,還擁有大量資料、程式和保留記憶體。較大的內部憶體為複雜的控制器任務提供了足夠的存儲空間。借助整合的 2連接埠交換器,控制器還可整合在乙太網路線路拓樸結構中。例如,如果需要額外的存儲空間用於複雜的 視覺化Web 或趨勢日誌資料,則可以利用SD 卡插槽將資料保存到 SD 卡上。SD 卡對「備份和恢復」功能也很實用,不僅可存檔 PLC 程式,還可在使用時恢復程式。只需觸摸按鈕即可隨時恢復訪問和重新配置控制器所使用的 IP 地址。限制電訊速率和最佳化的啟動順序可改進網路流量,從而加快啟動速度。

優勢:

  • 可自由編程的控制單元
  • 整合的 KNX IP 路由器
  • 可與所有 750 系列 I/O 模組結合使用
  • SD 卡插槽
  • 恢復 IP 地址的按鈕
  • 改進工作流程
knx_00267005_2000x1125.jpg

KNX TP1 模組(753-646)

KNX TP1 模組提供兩個可根據應用程式自動設定的獨立功能。一方面,可將該模組用作 WAGO 750 I/O-SYSTEM 可編程控制器的 KNX 介面。在這種情況下,它在 KNX 側建立標準 KNX 總線節點,通過 ETS 整合到 KNX 網路中。與連接到控制器的其他模組結合使用時,其可用作其他建築自動化合約和子匯流排(包括 BACnet、MODBUS、TCP、DALI 和 EnOcean)的靈活介面。

另一方面,該模組還可用作 KNX IP 路由器的 TP1 介面。在這種情況下,KNX TP1 網路可連到乙太網路,並可透過乙太網路網路運行。

透過 WAGO-I/O-PRO CAA,對該應用程式進行編程。需要 ETS 插件,以便可將應用程式的資料分配給組地址。


優勢:

  • 將 KNX TP1 網路整合到 WAGO-I/O-SYSTEM 中
  • 與所有建築相關 WAGO 控制器(例如,BACnet)結合使用
  • 支持 254 個 KNX 對象
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

KNX 路由器(750-889 和 753-646)

控制器和模組:路由器

KNX IP 控制器和 KNX/TP1 模組共同構成了 KNXnet IP 路由器,用於將 TP1 網路連接至乙太網路。這大幅提高了 KNX 網路內的傳輸速度。此外,它還可以在主幹線上實現高資料流量,從而防止疊合的視覺化系統遭遇瓶頸。另外,KNX IP 路由器還可作為 ETS 3/4 軟體的網路介面,用於規劃和參數設定。

控制器和路由器:兩個裝置合二為一

KNX IP 路由器同時具有 KNX IP 控制器的功能。即使該裝置組合在一個硬體中,其在 ETS 中也顯示為兩個獨立的 KNX 裝置。控制器上有兩個編程按鈕用於啟動。

優勢:

  • 結合 KNX IP 控制器和 KNX TP1 模組的 KNX IP 路由器
  • 乙太網路連接至 TP1 網路,以進行 ETS 或視覺化

WAGO ETS 插件/產品資料庫

KNX IP 控制器、KNX TP1 模組和 KNX IP 路由器的相應插件可實現的不僅限於支持特定於設備的規劃。為方便使用,其設計支持您使用現有、成熟的ETS 方法和程式。

下載 WAGO-ETS 插件手冊

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

推薦閱讀

SMI

照明控制標準 - DALI

「數位化可定址照明介面」(DALI)是樓宇照明應用的通訊協定。

logo_dali_2000x1500.jpg
產品資訊