公司新聞 2024年9月16日
客製 PCB 設計整合的最佳選擇

優勢:

  • 壓桿、按鍵或操作插孔:為每種應用選擇合適的操作方式。

  • 2624 和 2626 系列:可回流焊的材質可減少製造工作。

適用導線截面積為 1.5 mm² 的 PCB 接線端子台

隨著 2621 和 2641 系列的推出,WAGO 延伸了適用於小型 PCB 截面積高達1.5 mm² 的產品組合。除了採用壓桿技術的 2601 系列外,新型 2621 和 2641 系列專為訊號級接線而設計。接線端子台提供 Push-in CAGE CLAMP®(2621 系列)和按鍵(2641 系列)。

現在,每個應用和處理要求都有合適的 PCB 接線端子台。這種多功能性對於連接技術設計尤其有利。無論何種操作方式,2621 和 2641 系列均具有相同的尺寸和佔用空間,因此可以輕鬆更換。無論導線截面積範圍如何,WAGO 26xx 系列 PCB 接線端子台的外型、外觀和手感都保持不變。

2621系列:Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術 – 將導線直接插入即可

WAGO Smart Designer 編輯工具為 PCB 接線端子台提供廣泛的客製化選項,包括顏色匹配和標記。

2621 和 2641 系列均採用用於自動組裝的滾帶式包裝,並且還提供可回流焊接的材質。

2641 系列:帶按鍵的緊湊型 PCB 接線端子台