採用直接連接技術和短路連接座的新型 WAGO鉗式比流器
新系統和現有系統的產品組合延伸
無論是在樓宇中還是直接在機器中,當帶電一次側導線無法斷電時,WAGO 的分鉗式比流器就是解決方案。現有鉗式比流器產品組合已延伸至 19 種新產品。
優勢:
緊湊的設計搭配完全可拆卸的頂部部件和 WAGO 連接技術,易於安裝
整合的短路連接座,確保安全安裝、調試和維護
可變連接電纜長度 – 自行配置
新系統和現有系統的產品組合延伸
無論是在樓宇中還是直接在機器中,當帶電一次側導線無法斷電時,WAGO 的分鉗式比流器就是解決方案。現有鉗式比流器產品組合已延伸至 19 種新產品。
新型鉗式比流器的特點是堅固的外殼由阻燃聚酰胺製成。卡扣式上蓋可以完全自頂部卸除,即使在困難和狹小的空間中也能更輕鬆地進行安裝。由於整合的 WAGO 221 系列帶壓桿組合式導線連接器,新型比流器適用於單芯和細絞線的直接、免工具連接,並進一步節省時間。整合的短路連接座可以插入兩個位置(短路位置和儲存位置),確保安全的安裝,調試和維護。使用者可以自行配置連接電纜,進而可以單獨選擇導線截面積、長度和其他規格。新系列的初級額定電流最大為 60 至 250 A,還提供 1 A、5 A 和 333 mV 轉換比值。精密的彈簧系統可確保量測接合處的恆定接觸壓力,進而提供多年一致且準確的測量。
產品型號:
855-4201/075-103
855-4201/125-103
855-4201/200-203
855-4201/100-001
855-4201/150-001
855-4201/250-201
855-4205/200-001
855-4201/060-103
855-4201/100-103
855-4201/150-203
855-4201/250-303
855-4201/125-001
855-4201/200-101
855-4205/150-001
855-4205/250-001
855-4209/0060-0003
855-4209/0100-0001
855-4209/0200-0001
855-4209/0150-0001