使用雲端連接的安全網路

一切都與數據有關:過去,來自現場的技術數據最多只能到達控制級別,但情況已經改變了。由於採用現代資訊技術,生產中最重要的資訊不再侷限於經典的自動化金字塔,而是可以隨時隨地獲取。然而,要使其發揮作用,技術條件必須合適。WAGO PFC 控制器和人機介面配備了雲端連接並將數據傳輸到 WAGO Cloud 或任何其他 MQTT 代理。

優勢:

  • 從現場層到雲端的直接連接
  • 使用我們的 PFC 控制器和人機介面作為 IoT 閘道器延伸現有系統
  • 隨時隨地的分散式數據擷取和視覺化
  • 透過標準化 MQTT 通訊協定連接到 Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Cloud SAP Cloud 或其他 MQTT 代理
  • TLS 加密帶來高安全性
  • Sparkplug
  • 多雲端連接

雲端連接

無論您將 WAGO 控制器用作邊緣設備並預處理數據(即邊緣運算),還是控制器直接發送數據,WAGO 控制器都能滿足您的需求。雲端連線可讓您將「工業物聯網」(IIoT) 專案變為現實。使用帶有發布者/訂閱者 (Pub/Sub) 的 MQTT 進行控制器之間的本地數據交換以及控制器與 SCADA 系統、各種雲端提供商、WAGO 雲端或 IoT 解決方案之間的連接 – 無論是在雲端中還是“本地”(本地託管)。WAGO 控制器擁有豐富多樣的介面,透過將 WAGO 控制器用作 IoT 閘道器,甚至可以輕鬆將其他製造商的設備連接到雲端。

通往雲端的安全路徑

Linde 開發了一種空氣分離系統,可以根據電力市場的情況進行極其靈活的操作。為了防止這種創新的操作方法導致系統負載增加或效率損失,Linde 建立了一個複雜的架構於雲端的監控系統。WAGO 借助雲端連接解決方案確保將測量數據可靠地傳輸到雲端。

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

雲端連接:概覽

客戶應用

媒體庫

並行使用兩個雲端系統

為您的公司增加價值

以有利的方式記錄、數位化和連接數據 – 這些是 工業 4.0 的核心理念。作為自動化和訊息技術之間的介面,雲端連接可以應對這一挑戰。安裝在 PFC 控制器和人機介面上,機器數據可以透過 MQTT 傳輸到幾乎任何雲端,例如 Microsoft Azure、Amazon Web Services、BM Cloud, SAP Cloud 以及最後但並非最不重要的 WAGO Cloud. 在雲端中,訊息可以被彙總並用於分析。這種能力為您的公司創造了真正的附加價值 – 無論是提高內部生產效率, 執行 能源管理 還是開發額外的終端客戶服務。

全面控制

雲端連接資料配置透過 WAGO 控制器的架構於 Web 的管理進行客製化。此外,透過 e!COCKPIT 的相應 IEC 資料庫,您可以確定哪些訊息應該傳輸到雲端,哪些訊息應該在控制器上本地處理。這使您可以始終保持對數據的完全控制。控制器訊息,例如執行/停止、連接狀態和設備訊息,也可以傳輸到具有雲端連接的雲解決方案或透過 MQTT 代理分發。自韌體版本 11 以來,雲端連接一直是 PFC 控制器的標準功能; 自版本 V1.4 起,所需的函式庫已包含在 e!COCKPIT 中。對於韌體版本 V12 及更高的版本, WAGO 人機介面 Touch Panels 600 提供連接;從 V1.5 版本開始, e!COCKPIT 已包含所需的函式庫。

概覽

Videos:4 | 持續期間 30:58
概覽
Videos:4 | 持續期間 30:58

多雲端連接

此外,多雲端連接支援在雲端應用程式中執行不同的任務。例如,設備管理可以在 WAGO Cloud 中執行,而特定任務則在另一個架構於雲端的解決方案中實現,例如 IBM Watson、Amazon Web Services (AWS) 或其他專門的物聯網平台。數據也可以拆分,允許關鍵數據轉到本地 MQTT 代理,將次重要的數據轉到雲端。配置是透過設備架構於 Web 的管理 (WBM);編程是在 WAGO e!COCKPIT 工程軟體中完成的。

相關主題和產品

WAGO Cloud

WAGO 雲端可讓您集中收集和分析來自不同機器和系統的數據。此外,您可以管理和監控所有 WAGO 控制器,包括您的數據和應用程式。搭配簡單、使用者友好的功能,WAGO 雲端專為沒有豐富 IT 經驗的使用者開發。

WAGO e!COCKPIT 工程軟體

快速執行複雜的機器功能在現代機械工程應用中至關重要。WAGO 架構於 PC 的 e!COCKPIT 工程軟體支援您開發的所有步驟。我們的工程軟體縮短了自動化案件的開發時間,並擁有現代化、組織清晰的使用者介面。

software_ecockpit_2000x1500px.jpg