[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
在此頁面
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

OPC UA – Open Platform Communications Unified Architecture 開放平台通訊統一架構

2020年11月16日
適用於工業自動化的安全、標準化通訊

彈性、可延伸且面向未來 – OPC UA 作為自動化技術應用的通訊標準的重要性正在快速增長。

在越來越多的工業網路中,OPC UA 確保平穩、安全的數據交換。該技術獨立於製造商,提供多種安全機制,除了純粹的數據傳輸之外,還包括資訊模型所必需的語義註釋。這些設備本身描述了它們的結構和功能。因此,通訊不僅傳輸數據,還提供意義 – 確保應用之間的高度互操作性。

優勢:

  • 允許安全、可靠、獨立於製造商的數據交換
  • 包括語義註釋
  • 確保簡單的資訊模型
  • WAGO 提供官方認證的 OPC UA 伺服器
  • 允許使用整合安全功能

認證伺服器

WAGO 在其 PFC 控制器控制器型人機介面 上提供 OPC UA,具有不同的伺服器設定檔:Nano, Micro 或嵌入式。由於 WAGO OPC UA 伺服器是少數獲得官方認證的伺服器之一,因此它為與 OPC UA 客戶端進行客製、獨立於製造商的通訊提供了最佳基礎。整合的安全功能完善了整個套件。

標準化數據的資訊模型

所謂的配套規範是為了滿足不同行業對類似產品或機器的需求而定義的。這些規範主要描述資訊模型。例如,WAGO OPC UA 伺服器預設按照 PLCopen 配套規範提供數據。將來,將可以修改所需的資訊模型。

從感測器到雲端的互操作性

OPC UA 可用於機器之間的水平通訊以及機器與雲端的垂直通訊;甚至來自不同製造商的產品和設備也可以立即協同工作。主從式架構發揮著重要作用,因為它們允許雙向通訊並控制對驅動器的存取。WAGO 還提供此選項:其 PFC 系列控制器和控制器型人機介面包括具有各種伺服器設定檔的OPC UA,這些伺服器設定檔本身配備了眾多安全功能。未來,當添加發布/訂閱機制時,OPC UA 甚至將允許多個訂閱者同時接收來自一個發布者的數據。OPC UA PubSub 可能迅速獲得重要性,因為,特別是在現場層的介面上,預計會出現許多不同訊息接收者存取一個訂閱者的情況。WAGO 的技術演示已用於展示未來各種控制器如何透過 TSN 與 OPC UA PubSub 進行實時通訊。

借助 WAGO 充分發揮 OPC UA 的潛力

適用於 WAGO 控制器和控制器型人機介面的 OPC UA 伺服器設定檔

WAGO 在其 PFC 控制器控制器型人機介面 上提供 OPC UA,具有不同的伺服器設定檔:Nano, Micro 或嵌入式。各種安全功能也整合到設定檔中。其中包括伺服器和客戶端之間的加密通訊、透過使用者名稱和密碼進行身份驗證以及認證管理。憑藉這些功能,WAGO 可實現量身定制且特別安全的 OPC UA 通訊。

OPC UA Mapping Editor

WAGO 利用 OPC UA 通訊的額外優勢。就目前而言,WAGO 伺服器包含按照 PLCopen 配套規範的資訊模型的固定執行。例如,OPC UA Mapping Editor 現在可以靈活地使機器控制器適應各種規格的不同資訊模型。OPC UA Mapping Editor 允許您修改指定 WAGO 伺服器如何提供數據的資訊模型,並將數據 mapping 到任何模型。這使得 OPC UA 通訊可以輕鬆實現,以滿足不同的應用和性能需求。即使不符合任何特定規範,也可以根據需要進行特定於客戶的調整。這讓客戶能夠靈活地應對他們面臨的需求。

使用該功能需要每個控制器一份 e!Runtime 授權。Mapping Editor 本身是免費的。

TSN 的未來

確定性的實時行為是工業自動化的另一個重要要求。特別是在現場層的時間關鍵過程中,有必要指出保證通訊結束的最大延遲。OPC UA 和 TSN 的結合提供了這種實時通訊能力。TSN 可用於自動化系統的所有層別,從感測器到雲端,進而無需閘道器或技術中斷即可實現連續通訊。WAGO 是該技術的先驅,其技術演示已用於展示未來各種控制器如何透過 TSN 與 OPC UA PubSub 進行實時通訊。

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

相關主題

控制器

無論大或小的控制任務必須具有成本效益。WAGO 為每項任務和要求提供合適的控制器。

MM-455527_3D Portfoliobilder Controller PFC_Bild2_Finale_NEU_2000x2000.jpg

WAGO Touch Panels 600 人機介面

WAGO 高性能人機介面可用於要求嚴格的控制和視覺化任務,提高機器和系統的可操作性,同時提供出色的設計和先進的技術。

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg
您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項: