MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

平台提供跨裝置應用,可輕鬆進行案件規劃和調試。

能源、樓宇和工業部門的案件規劃人員在日常工作中受益於 WAGO Solutions Platform 提供的簡單解決方案。電氣安裝人員也可以從一開始直到調試階段都受益。

適用於所有解決方案的一個平台

WAGO Solutions Platform 為樓宇、工業和能源提供了越來越多的用於監控、視覺化和控制許多系統的應用。每個單獨的應用都是 100% 使用者友好且直覺式使用。WAGO Solutions Platform 已經包括用於監控變電站和下游低壓電網的電網監控應用程式。依據需求,WAGO Solutions Platform 可以在雲端或地端使用。

輕鬆部署和管理應用

透過 QR Code 調試

透過 QR code 掃描輕鬆調試控制器應用:使用多個分散式控制器規劃案件等範例是 WAGO Solutions Platform 的亮點。藉助 WAGO Mobile App,只需透過平板電腦或智慧型手機掃描裝置代碼和 QR code,即可快速調試控制器。

直覺使用

無需閱讀手冊即可操作所有介面:每個使用者都應該能夠操作平台並實現相應的目標,而無需進行大量培訓。因此,該平台直覺式並提供最佳化的使用者體驗。

清晰的案件規劃

系統和設備的建置:使用簡單的分層資料夾結構,我們可以立即識別您的系統中的終點,並能夠規劃直接從辦公室安裝的應用。

生命週期管理

管理所有 WAGO 設備:透過定期自動將應用更新傳輸到控制器的選項,您的應用可以始終保持最新狀態,並以整合方式快速推出新版本。

深入了解 WAGO Solutions Platform

1 of 5

解決方案平台的首頁提供了您的案件和應用概覽。

您可以隨時偵測控制器和相應分配的應用的狀態。

從現有應用組合中進行選擇,然後只需將其傳輸到您的控制器即可。

將您自己的應用上傳到適合您應用的解決方案平台。

規劃您的應用的更新,然後只需按一下按鍵即可開始推行到所有選定的控制器。

平台上的應用

上傳您自己的應用

整合您自己的軟體解決方案。您的應用的唯一要求:必須將其容器化才能透過解決方案平台推行。

電網監控

集中監控和管理單一樓宇或分散式物業的照明,並根據需要將資料傳遞到更高級別的管理系統。

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

照明管理

監控和管理單一樓宇/分散式物業的照明,並根據需要將此數據傳遞到更高級別的管理系統。

WAGO App

透過 WAGO App 可以簡單、無差錯地調試控制器。為此,請掃描控制器的data matrix code (DM 碼) 和 WAGO App(透過智慧型手機或平板電腦)中的 QR code。然後自動建立與裝置的連線。

只需三步驟即可輕鬆調試您的設備

掃描 QR Code

首先,使用 WAGO App 掃描 WAGO Solutions Platform 生成的應用解決方案 QR code。

掃描設備代碼

然後掃描控制器上的設備代碼以使用 WAGO App 進行調試。

安裝設備

應用解決方案現在會自動載入到控制器。