聚焦能源轉型

智慧能源規劃、高效控制和資源高效利用

能源

能源轉型正如火如荼地進行,這給我們帶來了巨大的挑戰。我們透過管理可再生能源發電、能源分配、充電基礎設施和資源節約型能源使用的解決方案為您的個人轉型提供支援。我們正在盡一切努力穩定中壓網路。

樓宇

樓宇自動化多種多樣:它包括用於發電、分配、儲存和消耗能源的組件和系統的控制、監控和操作。我們的長期目標是能源自給自足的樓宇。透過我們的解決方案,我們有助於使您的樓宇成為越來越多的能源生產者,以最佳方式同步能源流,並負責任地使用所產生的能源。

產業

降低能源成本、提高能源效率並更有效地利用能源 – 工業 4.0 為您提供巨大的節約潛力和保持系統生產力的機會。與我們一起,幫助您更智慧地利用產業系統的能源並節約資源。

從諮詢到服務,一切都來自單一來源

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Illustration_US_2000x1125.jpg

一個平台,所有解決方案

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform 為樓宇、工業和能源提供了越來越多的用於監控、視覺化和控制許多系統的應用。每個單獨的應用都是 100% 使用者友好且直覺式使用。

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

我們的夥伴

Intilion

我們與 INTILION GmbH 一起提供案件解決方案,加強電網,以增加電動汽車的負載。我們的聯合案件 “Grid Booster” 可以幫助防止網路瓶頸。智慧負載管理,包括電池儲存系統,確保在充電過程中始終提供必要的電力。這使得多輛電動汽車可以並行充電,而不會導致電網過載。

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-Intilion_2000x1125.jpg

A. A. Eberle

為了監測能源供應中的電能品質,我們與 A.Eberle GmbH & Co. KG 開始了案件合作。該案件解決方案的目的是採用符合 IEC 61000-4-30 Class A 的測量技術,遵照 EN 50160 進行網路監控;它可以檢測有害的網路反饋效應,提高網路品質並優化配電網控制,為供電安全做出重大貢獻。

MM-421684_GWA_Solutions_New-Conecpt_Logo-a-eberle_2000x1125.jpg