兼具控制功能:嵌入式 Linux

高效能 WAGO 硬體和準備好迎接未來的 Linux® 作業系統。 WAGO「嵌入式 Linux」控制器可透過開放原始碼套裝軟體或透過整合外部 CODESYS 資料庫來延伸基本影像,使人印象深刻。
優勢:
Linux® 软件开发工具包 (SDK) - 包含多種工具
透過 IEC 資料庫整合 500 種不同的 I/O 模組
- 服務與支援
- 高投資保護
- 出色的性價比
- 嚴格的品質保證
高效能 WAGO 硬體和準備好迎接未來的 Linux® 作業系統。 WAGO「嵌入式 Linux」控制器可透過開放原始碼套裝軟體或透過整合外部 CODESYS 資料庫來延伸基本影像,使人印象深刻。
除透過開放原始碼軟體提供的可延伸性外,包含開放原始碼作業系統的控制器還具備由 WAGO 持續開發和維護的代碼。此特性說明了 WAGO 控制器可以面對未來的任何挑戰。使用 WAGO 控制器創建複雜任務時,您可以選擇符合 IEC 61131 標準的 CODESYS 或者直接在 Linux® 作業系統中進行設計程式。
WAGO 積極參與開發和鞏固產業內 Linux® 的實時特性。作為開放原始碼自動化開發實驗室(OSADL)的「黃金成員」,WAGO 支持工業領域的 Linux® 財務以及後續開發。在 OSADL 找到更多資訊。
WAGO 控制器配備齊全且功能強大的 Linux® 設備。WAGO提供了全面的软件开发套件(SDK),包含多種工具和多個 IEC 資料庫,可整合 500 多種不同的 I/O 模組。此外,Linux® 控制器的性價比使其成為炙手可熱的商品。嵌入式 Linux 基於 RT - Preempt 實時內核,該實時內核具有實時補丁的功能。
所有帶 Linux® 作業系統的控制器的基本影像可使用開放原始碼套裝軟體單獨延伸。因此,可使用多個執行環境,例如,PHP 和 Python。另一個 Linux® 控制器的優點是整合用 C 代碼編寫的外部 CODESYS 資料庫,以快速延伸 PLC 功能。此外,執行環境也可透過其自身的「C/C ++」程式創建,可以存取內部總線以及 MODBUS、CAN 和 PROFIBUS。
實時 Linux® 是最廣泛使用的工業操作系統之一。例如,實時延伸提供了實時區域中完全優先順序控制的程序,或者在 CFS 調度程式(完全公平調度)中提供使用者區域中使用程序的可能性。
WAGO Linux® (SDK) 受益於開放原始碼概念:此軟體工具作為 Linux® 持續研發的開放原始碼解決方案,適用於幾乎所有任務。相較於其他作業系統,安全性為其另一大優勢。除嚴格劃分存取權限和綜合使用者和組權限管理外,還可快速消除安全漏洞。由於開放原始碼概念,Linux® 非常成熟且穩定。