製造業中的 WAGO
您的轉型合作夥伴
製造業面臨著新需求和挑戰:同時降低成本和提高效能,工業 4.0 和更靈活生產。在這些轉型時期,WAGO 是您的專業指導,為您提供所有生產領域中的創新解決方案和可靠產品。
未來的生產將網路化和智慧化;其將自己控制和最佳化,使生產具有資源效率。為轉變為「智慧工廠」,將現有流程網路化,並記錄所有產品、機器和過程資料。WAGO I/O-SYSTEM 750 等自動化解決方案可用於捕獲資料並將其傳輸到「製造執行系統」(MES)或產品管理系統。
訂購和生產流程正變得越來越數位化。目標:整個加值鏈的一致性和資料透明度可節省時間並降低成本。為支持這種橫向整合,WAGO 提供 smartDATA 工程,這是一種從控制櫃的計畫和設計到工程、測試和偵錯為使用者提供支持的解決方案。
更高精度、更快速度、更大靈活性 - 機械工程的需求越來越多。與此同時,機器和系統的自訂化使製造設施不斷增加。因此擁有合適工具極其重要。WAGO 提供工業乙太網路(PROFINET)現場匯流排耦合器和 e!DISPLAY 等合適產品,幫助客戶實現他們的項目。
工業 4.0 和大資料為新商業模式帶來了意想不到的可能性,因此利用有價值的資料收集非常重要。WAGO 靈活耐用的自動化解決方案可靠地從現場級別傳輸資料,無差錯地用於雲或 MES,現有系統還可方便地進行改裝。此外,CANopen、PROFIBUS DP、DeviceNet 和 MODBUS-TCP 等各種介面和現場匯流排還可獨立於製造商使用。
自動化生產技術從節省成本到最佳化流程均具有許多優勢。在視訊中瞭解關於靈活控制和 WAGO I/O 模組的更多資訊。
推薦閱讀
WAGO 在其他工業
我們不僅在需要創新連接或自動化解決方案的製造業處於有利地位。我們還是動力工程和海運等其他行業和領域的可靠專業合作夥伴。
這將同樣吸引您:
WAGO 的其他主題