關注能源話題

探索我們為您的挑戰提供的解決方案

共同實現能源轉型

能源生產、分配、儲存和消費 – 能源轉型需要所有參與者的互動。這就是為什麼WAGO多年來一直是能源產業可靠的合作夥伴 – 市政公用事業、系統運營商、系統整合商、車站建造者和工業客戶等。

在技術和工藝上, WAGO 在能源市場的許多不同領域都擁有自動化技術、介面模組和連接技術。此外,我們的智慧電網研討會促進了同事之間的想法交流 – 將實踐經驗用於實際應用。而且,透過我們的 WAGP 解決方案提供商計劃,我們將案件特定的客戶和執行專家聚集在一起。

這就是我們如何共同實現能源轉型!

我們提供的主題和解決方案概覽:

  • 能源網路的數位化

  • 透明、高效的電網操作

  • 來自分散式發電的可再生能源的電網兼容整合

  • 儲能系統

  • 動態負載管理

  • 跨領域耦合

  • E-charging

  • Power-to-X

  • 虛擬發電廠

  • 遠端控制技術 (RTU)

讓能源轉型成為可能 – WAGO 的解決方案!

能源越來越多地以可再生和分散的方式產生 – 而且它是波動的。為了預防停電並確保供應安全,能源系統中的各個參與者必須相互智慧連接。這就是 WAGO 解決方案可以施展的地方。

我們應對當前挑戰的解決方案

WAGO 電網閘道器應用

該控制器應用現在為配電網運營商提供了一種經濟的解決方案,以幫助推進新的和現有變電站的數位化。他允許更好的網路狀態評估和有效的電網延伸 – 具有最高級別的網路安全。

MM-447443_GWA_Grid-Gateway_Update_Motiv-02_2000x1125.jpg

客戶中轉站的遠端技術連接

分散式發電系統、儲存系統和終端客戶的輕鬆連接 – 為了幫助客戶系統透過遠端控制技術連接到 e.on、Westnetz、EnBW 和 EWE 中壓電網,WAGO 提供免費下載的通訊資料庫 – 根據具體的技術連接規則。或者可能是一個完整的控制櫃 – 包括軟體參數化?

MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

WAGO Power Plant Control 電廠應用控制器

發電廠控制器幫助發電廠在電網連接點 (GCP) 實現與電網相容的饋電管理。

WAGO 電廠控制使工廠運營商和系統整合商能夠靈活可靠地滿足這些設置在電網側的控制器的要求。解決方案已通過 VDE-AR-N 4110 和 4120 認證。

E-Mobility 電動汽車 – 負載管理解決方案

作為能源和交通轉型的一部分,電動汽車 (EV) 充電的重要性與日俱增。智慧充電站分配和負載管理是電網運營商、設施管理人員和工業公司擴展電動汽車的關鍵挑戰。
對於電動汽車充電基礎設施,WAGO 提供連接和能量流控制的客製解決方案。

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

遠端控制技術 RTU

用於標準和極端

堅固且高度耐受:無論是溫度波動、振動、衝擊還是電磁干擾 – 根據您的需要和要求升級遠端技術。WAGO 750 系列 PLC – 可用於標準應用或極端應用。

電力工程 - 客戶應用

您是否活躍於能源產業?您是否正在尋找確保案件成功的解決方案?那麼請您閱讀此處的範例以獲取靈感 - 瞭解更多關於我們的客戶和我們支援他們案件的資訊。

MM-209999_GWA_Reference_Finder_Utilities_GettyImages-162747580_2000x1125.jpg

Redispatch 2.0

Redispatch 2.0 的要求各式各樣,具體執行仍處於開放狀態,準備時間也很雄心勃勃。但截止日期已定:自 2021 年 10 月 1 日起,需要執行新的電網擴張加速法案 (NABEG 2.0)。從那時起,配電網路運營商也將被要求積極參與,避免網路瓶頸。WAGO 支持您為 Redispatch 2.0 做準備 – 透過 WAGO 能源研討會分享經驗。

未來能源行業的產品和解決方案

WAGO 能源解決方案影片

Videos:8 | 持續期間 15:40
WAGO 能源解決方案影片
Videos:8 | 持續期間 15:40

第七屆 WAGO 智慧電網研討會

我們感謝所有參加 2021 年第七屆 WAGO 智慧電網研討會的與會者或他們對未來能源行業的前瞻性想法和實踐討論。

您是否錯過了?您可以註冊以取得相關資訊。

WAGOdirect Energy – 立即閱讀電子報!

瀏覽我們的能源產業 WAGO 客戶雜誌。在其中,您將找到主題、應用報告和客戶推薦等整合參考,以及有關我們為未來能源產業提供的解決方案、服務和產品的資訊。本期主題包括電廠控制器、“Redispatch 2.0,”、客戶中轉站的遠端控制連接、配電變電站的數位化、公共交通中的電動汽車以及風力渦輪機的需求驅動夜間識別。

MM-239767  website update WAGO direct Energy  Teaser_2000x1125.jpg

能源市場的數位化

能源供應商需要改變他們的思維方式。他們不僅需要銷售綠色能源,還需要組織和行銷維持電網穩定所需的靈活性。這意味著能源系統需要使用智慧通訊網路從生產到消費都是可控制的。WAGO 支援能源部門的數位化和智慧電網的設計,採用最先進的控制和測量技術,以及允許簡單、安全地連接到雲端的軟體解決方案。

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

可再生能源發電

隨著可再生能源比例的增加,分散的供應商和變電站需要持續監控,並且需要安全地存檔、分析和傳輸數據。WAGO 的自動化系統提供了解決方案:他們結構緊湊,支援多種介面和通訊協定,並提供高可用性 – 即使在嚴寒或高溫下。得益於模組化 WAGO I/O 系統的本質安全 Ex i 模組,在沼氣廠等危險區域的使用沒有問題。

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

整合分散的供應商

在虛擬電廠中,風力渦輪機等分散式發電機、儲能系統和可控負載形成靈活、可調節的組合。智慧的同步他們可以減輕電網的壓力。WAGO 的遠端控制器使他們更容易組合:他們符合 VHPready 4.0 通訊標準的要求,確保系統與虛擬電廠的無故障連接。VHPready 的功能類似於翻譯器,可幫助控制中心和系統相互理解。

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

電網

電網,包括其自動化和遠端控制技術,都應進行現代化升級。WAGO 的控制器提供重要的電網數據,允許電網運營商根據需要進行自動化控制。對於供氣和供熱,WAGO 的技術也允許從任何連接位置控制和存取連接到電網的系統內的所有數據。透過 PFC200 控制器的特殊安全概念,WAGO 遵循所有相關的網路安全指南。

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

儲能系統

儲能系統補償波動的綠色發電,減輕電網壓力。WAGO 的遠端技術是儲存系統的核心。他記錄所有測量值,例如太陽能發電廠或風力渦輪機的饋入數據,並實現對儲存的監控和客戶特定控制。例如,如果由於可再生能源的高饋電導致市電頻率增加,則電池、電力-熱能或電力-天然氣電廠會收到命令,從電網汲取多餘的電流。

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

給您的啟發

洞察力,背景和專業技術:
WAGO 讓您從多個角度發現電力工程。

發現產品

適用於您的應用的產品和技術

產品

WAGO I/O System 750/753

任何功能,每個現場總線:WAGO 遠端 I/O 系統為定制您的自動化解決方案提供了最佳選擇。

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
產品
產品

WAGO I/O System 750 XTR

我們在其他人投降的地方實現自動化 - 可靠、經濟且高達 Zone 0/20 危險區域!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
產品
產品

比流器和等電位插頭

最大限度地提高可持續能源績效:WAGO 為您實現這一目標的每一步都提供正確的解決方案。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
產品
產品

使用 TOPJOB® S 將性能提升至極致

只需將它們插入即可使用:使用 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台,您可以在世界任何地方的所有應用中快速、直接、安全地進行接線。

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
產品
產品

用於電力電子的 PCB 接線端子台

體積更小但同樣可靠:對電力電子的要求很高。WAGO PCB 接線端子台可幫助您滿足這些要求。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
產品
產品

用於大電流的 POWER CAGE CLAMP

為能源密集型應用提供最佳夾持力 – 即使在防爆區域。WAGO 的解決方案採用 POWER CAGE CLAMP 為您提供重載使用所需的一切。

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
產品