Green Range 221

2023年10月11日
WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器

沒有什麼是太小而無法對我們的環境產生正面影響的。因此,我們重新設計了我們最知名的產品之一 — 221 系列導線連接器。

一種由部分生物循環和回收塑膠製成的版本已經被創建,以保持現有資源的循環。因此,連接器在安裝之初就奠定了更永續的足跡。

優勢:

  • 部分由消費後回收材料製成的塑料(例如,回收的保特瓶)和來自工業和家庭使用的生物基殘渣(生物循環)
  • 減少化石資源的消耗,因為現有資源仍然流通
  • 與 221 系列導線連接器的品質和認證相同

實現更遠大永續發展之路

作為一家工業製造公司,我們需要許多資源,這意味著能源和塑膠等原材料。傳統塑膠由源自石油和天然氣等來源的碳化合物組成,這兩種不可再生材料的提取會損害我們的環境和氣候。為了穩步減少對新塑膠的需求,我們重新思考了我們的最受歡迎產品之一:221 系列帶壓桿導線連接器。現在它有一個由部分生物循環和再生塑膠製成的版本。它的名稱是:WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器。新型 Green Range 綠色系列連接器是邁向永續發展的第一步,因為每一次重大變革都始於一小步。

更永續的塑料具有相同的品質

我們著名帶橙色壓桿的導線連接器也包含由回收材料製成的塑膠。然而,我們更進一步推出了 WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器。我們繼續循環現有材料,同時包括其他循環經濟的材料。

  • 內部回收流程:我們重新利用具有近乎全新產品品質的再造粒來生產新的連接器。
  • 因此,我們的標準 221 系列導線連接器已經含有大量的再生顆粒。
  • 除再生顆粒外,新型 WAGO 帶壓桿綠色導線連接器還包含 77% 的生物循環 PC(外殼)和至少 27% 的回收 PBT(壓桿)組成。
  • 其塑膠總量的三分之二由比 221 系列導線連接器更永續的材料組成。
  • 相同品質:兩種連接器具有相同的技術資料和認證,並且適用於相同的應用。
  • 對於任何尋求更永續生產或施工的人來說,WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器是一個選擇。
MM-396298_new-website_page-and-teaser_green-line-221_Greenline_011_2000x1125 (1).jpg

連接器組成

MM-396298_new-website-page-and-teaser_green-line-221_us_2000x1125.jpg

草漿紙外盒包裝

不僅導線連接器本身使用更永續的資源,其包裝也效法。在包裝方面,WAGO 也關注使用的材質和相關環境足跡。WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器採用草漿紙包裝,是 100% 再生紙的更永續替代品。草漿紙由高達 30% 的草纖維和高達 70% 的再生紙組成。與純再生紙生產相比,草漿紙生產排放的二氧化碳*更少,消耗的水**更少。此外,由於草纖維來自生態補償開發地點或休耕地,對生物多樣性的影響降低了約 28%。根據法律規定,這些場地每年必須割草幾次,草屑用於生產草漿紙。


*二氧化碳排放量減少約 5.6% **用水量減少約 11%