WAGO Gelbox提供防潮保護

優勢:
- 簡單,快速,安全的使用
- 可以立即使用,日後也可再取得
- 無矽
- 無標籤
- 適合無限期存放
- 防水膠殼和WAGO連接器組成的完整系統已通過 VDE測試 和 IPX8認證。
什麼是 WAGO 防水膠殼?
WAGO 防水膠殼是一個小巧的盒子,預先裝有無矽凝膠。防水膠殼有六種尺寸,可為WAGO的 221系列導線連接器和 2273系列 COMPACT PUSH WIRE® 連接器提供IPX8防潮等級。這種保護類型意味著連接器完全密封防水,並且可以永久地浸入水中。常規的封膠(如聚氨酯和矽樹脂)也符合IPX8要求。
但是,WAGO 防水膠殼的獨特之處在於,他可以在連接點完全保護重要的電氣裝置,而無需永久性地封裝接線盒。與基於矽的凝膠不同,WAGO 防水膠殼不含矽的凝膠可支援幾乎所有應用。
WAGO 防水膠殼可以在連接點完全保護重要的電氣裝置,而無需永久封裝接線盒。得益於緊湊的設計,WAGO防水膠殼可輕鬆安裝在每個接線盒中。
WAGO 防水膠殼與 WAGO 導線連接器的相容使用
防水膠殼可以在哪裡使用?
WAGO 防水膠殼可用於各種低壓和超低壓應用。但是,其使用方式在各個電壓範圍內有所不同。例如,在低壓應用(例如230V)中,防水膠殼與導線連接器一起用於接線盒中。這是確保雙重電纜絕緣以防止觸電的唯一方法,因為只有導體被封裝在 WAGO 防水膠殼中。在SELV(安全特低電壓)應用中,WAGO連接器可與防水膠殼一起使用,而無需額外的接線盒。
浴室安裝 (DIN VDE 0100-0705)
洗滌設施/灌溉系統
農場和花園(DIN VDE 0100-0705)
游泳池區(DIN VDE 0100-702)
停車場照明
港口的充電站和照明系統
如何使用 WAGO 防水膠殼?
安裝簡便:打開膠殼,插入連接器,然後關閉膠殼。更多細節:打開 WAGO 防水膠殼,將接好線的連接器放入盒中,並稍微用力關閉膠殼。安裝完成後,凝膠將完全包覆。
得益於緊湊的設計,WAGO防水膠殼可輕鬆安裝在每個接線盒中。由於具有不同的外殼樣式,一個 WAGO 防水膠殼可以容納多個連接器,進而在配電箱中增加了空間。如果需要延伸電路,可以輕鬆地重新打開盒子,並快速,可靠地重新佈線,這是優於標準電子封裝的真正優勢。舊安裝中連接的電線可以重新用於新安裝。但是,這需要新的連接器和防水膠殼 - 這是WAGO可以確保高度保護的唯一方法。
安裝簡便:打開 WAGO 防水膠殼,插入連接器,然後關閉膠殼。更多細節:打開 WAGO 防水膠殼,將接好線的連接器放入盒中,並稍微用力關閉膠殼。安裝完成後,凝膠將完全包覆。
為什麼要使用 WAGO 防水膠殼?
WAGO 防水膠殼為保護連接器不受潮提供了全新的可能性。這意味著無論將其安裝在牆壁上還是天花板下,這些膠殼都可以輕鬆地容納在任何接線盒中。首先,消除了混合物件所需的時間。其次,可以節省額外的時間,因為您不必等待混合的封膠硬化或乾燥。此外,因為其化學物質已經反應,所以凝膠是無害的,這使得 WAGO 防水膠殼可以立即使用。該盒子已經預填充了凝膠,並立即密封了連接,進而使電氣系統在安裝後可即刻部署,而不會中斷 - 快速,輕鬆,可靠。
WAGO防水膠殼與連接器一起用於接線盒。這是確保雙重電纜絕緣以防觸電的唯一方法。
組合式導線連接器的防潮保護
濕氣無處不在,尤其是室外區域的佈線 - 無論是安裝戶外燈還是幫浦。如果濕氣滲透,可能很快就會導致錯誤。新型防水膠殼提供最佳的 IPX8 保護。安裝連接器產品組合經理 Meike Beimstroh 以 221 系列組合式導線連接器為例,在影片中向您展示如何使用防水膠殼。
Cellpack 凝膠 – 不含矽和標籤
Cellpack 品牌的凝膠為 WAGO WAGO 防水膠殼帶來可靠的品質。這間著名的封膠生產商與 WAGO 合作開發了防水膠殼。與常規封裝相比,使用的Cellpack凝膠具有三個主要優勢。其中主要優勢:凝膠不含矽。這使得防水膠殼可以用於任何行業,甚至包括那些使用清漆,油漆和其他敏感產品的行業,例如汽車行業。其次,不含矽的凝膠已經反應,因此完全沒有標籤,可以無限期保存。不能說用於製造封膠的所有組件。此外,不含矽的凝膠封膠特點是讓使用者可再次取得已完成的連接 – 此處的關鍵詞:可再次取得。
WAGO 防水膠殼安全嗎?
為了確保全面的安全性,WAGO 防水膠殼的開發人員專注於整個系統,包括膠殼,連接器和凝膠。WAGO 防水膠殼符合與符合EN 60998的WAGO連接器相同的嚴格測試要求。VDE測試報告中的中立人確認了該產品的高度安全性。
短路風險:是什麼原因導致濕氣形成?
接線盒中的水分和濕氣如何形成?例如,冷凝可能源於溫度的快速變化。在換季時期(例如春季和秋季),當外殼內部的熱空氣遇到連接器的冷外殼壁並突然冷卻時,通常會出現這種情況。結果:外殼內壁上凝結。功率損耗會進一步放大這種物理效應,功率損耗與外界溫度相比會增加熱量。
這些溫差還會導致壓力差,進而使新鮮空氣一遍又一遍地流入連接器,並引入水分。總體而言,大量的水會積聚在連接器內。
但是大雨或太強的水柱太靠近配電箱也會導致接線箱中潮濕。“然後,連接器中的水分會導致電流採用全新的路徑,進而迅速導致短路。” 但是,這通常僅在觸發保護裝置時,即在保險絲熔斷時才注意到。
WAGO的多功能防水膠殼可在低壓範圍(例如230V)和所謂的SELV(安全超低壓)應用中使用。例如:景觀照明
常見問題解答
WAGO 防水膠殼適用於哪些連接器?
只有在與WAGO的2273系列連接器和WAGO 221系列導線連接器組合使用時,WAGO 防水膠殼才經過測試和認可,其導線截面積最大為4 mm2。防水膠殼共有六種尺寸。每個盒子都有其配置,該配置根據要使用的連接器明確指定了固定分配。
WAGO 防水膠殼是否防水?
是的:連接器完全密封,可以防水,並且可以永久浸入水中(但是,例如在使用加壓水的情況下,只允許在應用側使用整套電纜)。
IPX8是什麼意思?
IPX8防護等級表示 WAGO 防水膠殼中的連接器完全密封以防水,也可以永久浸入水中。基本上,防護等級(IP)是根據DIN的標準化代碼:數字越大,保護程度越高。對於兩位數的數字,例如 IP68,第一個數字表示對接觸和灰塵的防護(0 ... 6),第二個數字為防水防潮保護(0 ... 9).
什麼地方可以使用 WAGO 防水膠殼?
在超低電壓範圍內的任何地方-所謂的SELV(安全超低電壓)應用-和低電壓範圍(例如230V),其中您的電氣安裝需要防水防潮的裝置,而無需使用矽樹脂。您可以在這裡找到可能的應用
WAGO 防水膠殼有哪些尺寸?
WAGO 防水膠殼有六種不同尺寸。由於具有不同的外殼樣式,一個 WAGO 防水膠殼可以容納多個連接器,進而在配電箱中增加了空間。每個盒子都有其配置,該配置根據要使用的連接器明確指定了固定分配。
如何使用 WAGO 防水膠殼?
將接好線的連接器置於膠殼內。然後,輕微用力關閉膠殼。安裝完成後,凝膠將完全包覆。請注意在低電壓和超低電壓範圍內使用的不同方式,以及有關初始安裝和重新接線的訊息。
WAGO 防水膠殼可以保存多長時間?
防水膠殼可以無限期保存,因為所用的凝膠已經反應。
凝膠沒有標籤嗎?
是的,沒有標籤,因為凝膠中的化學物質已經完全反應了。這意味著此凝膠在任何濃度都不含任何需要根據《有害物質條例》進行標籤的有害物質。
可以重複使用 WAGO 防水膠殼嗎?
不行!為了確保高度保護,重新安裝或重新佈線時必須同時更換防水膠殼和連接器。
我需要額外的外殼嗎?
這取決於電壓範圍:對於SELV(安全特低電壓)應用,不需要額外的外殼,例如接線盒。相反的,低壓範圍(230V)會需要一個外殼,因為安全法規要求雙重絕緣。
WAGO 防水膠殼符合什麼標準?
WAGO 防水膠殼與WAGO 221和2273系列連接器結合使用,已通過EN 60998標準的VDE測試,並獲得IPX8認證。
WAGO 防水膠殼使用哪種凝膠類型?
使用 Cellpack 品牌的無矽凝膠,特別是具有 Cellpack 品牌品質 的聚氨酯凝膠
您可能會對此感興趣