MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

WAGO TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台的專業樓宇配電

借助採用可靠 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術的 WAGO TOPJOB® S 功能型導軌式接線端子台,您可以為未來的安裝做好準備,即使樓宇要求不斷發展並變得更加嚴格。對於 N 相可斷開式接線端子台,您可以在帶有內部 N 相可斷開的規格和 N 相匯流排的 N 相可斷開間進行選擇。

優勢:

  • 在一個接線端子台寬度內連接單相樓宇電路
  • 單芯導線可直接插入 Push-in CAGE CLAMP® 即可快速、永久地安裝
  • 使用直徑 2 mm 測試插頭進行測試
  • 適用於任何樓宇應用的正確系列接線端子台
  • 操作方式:選擇操作插孔或按鍵,或選擇混合(在一個接線端子台中有兩種操作方式)

新產品

新型混合解決方案

WAGO 延伸了 TOPJOB® S 多層安裝接線端子台的範圍,現在提供了方便的按鍵操作系列。除了操作插孔或按鍵操作的選擇外,還提供包含這兩種選項的混合型。

觀看影片以了解有關我們新產品的更多資訊。

輕鬆規劃樓宇應用

樓宇中配電盤的產品查找器

WAGO 用於多層安裝接線端子台的全新免費產品查找器讓您只需點擊幾下滑鼠即可定義參數,然後為您的樓宇配電盤方便地自動預選合適的接線端子台。透過介面將完成的配置傳輸到 WAGO Smart Designer 編輯工具非常簡單。這使得規劃樓宇配電盤並根據特定應用對其進行客製變得容易。

產品介紹

Andreas Brettschneider,安裝連接器產品經理介紹了 WAGO 功能型軌道式接線端子台的產品組合。您也可以根據需要精確客製您的安裝。

TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台

您的樓宇安裝解決方案

TOPJOB® S 概覽

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg

N 相可斷開帶有 N 相可斷開滑塊 Link 或 N 相匯流排

N 相匯流排電路配置

WAGO 的 2x03 和 2x05 系列多層安裝接線端子台帶有 N 相可斷開滑塊,設計用於使用 N 相匯流排進行 N 相可斷開。只需推動無螺絲 N 相可斷開滑塊,即可將 N 相匯流排自動永久連接到匯流排。這些接線端子台有多種型號可供選擇,涵蓋所有實際應用,特別適用於樓宇中大型電路組的電氣安裝。

此系列給您的優勢

  • 最大電流承載能力
    WAGO 多層安裝接線端子台支援廣泛的應用並確保高度的電氣安全。因此,帶 N 相可斷開滑塊的 2x03 系列層安裝接線端子台可以負載最大 32 A 的額定電流。
  • 最高的防觸摸保護
    匯流排的透明蓋可防止匯流排意外接觸,並且可以很容易地查看 N 相可斷開滑塊是否連接到匯流排。
  • 最大佈線空間
    WAGO 2x03 和 2x05 系列多層安裝接線端子台在極其緊湊的外殼中提供 4 mm2 (12 AWG) 或 6 mm2 (10 AWG) 接線端子台的所有功能,最大限度地擴大標準配電箱中的連接空間。這種緊湊的設計為接線提供了充足的空間。
  • 大型負載的最大性能
    WAGO 2x05 系列多層安裝接線端子台是連接大型負載的理想選擇。他們設計用於最大 6 mm2 (10 AWG) 的導線尺寸和 36 A 的最大額定電流。

用於不帶 N 相匯流排的電路

WAGO 2x03 系列帶內部 N 相可斷開的多層安裝接線端子台專為沒有 N 相匯流排的電路而設計。這些接線端子台有多種型號可供選擇,非常適合為較小的電路組接線,例如,在具有多個接地故障電位的安裝中。

此系列給您的優勢

  • 絕緣電阻測量 - 快速安全
    WAGO 的 N/L 測試插頭連結器專為多層安裝接線端子台而設計,帶有內部 N 相可斷開,可在沒有 N 相匯流排的情況下進行安裝。這種創新的連結器結合了兩個帶電導線 – L 和中性線 – 進而自動確保 DIN VDE 0100-600 要求的快速和安全的絕緣電阻測量。
  • 帶單保險絲插頭的多層安裝接線端子台
    WAGO 的多層安裝接線端子台具有一個 DIN 軌道中心槽,也可用於 TOPJOB® S 單保險絲座 (2004-911) 的微型保險絲 (5 × 20 mm)。結合厚度 1 mm 的端板和隔板 (2x03-6693),基礎接線端子台可用作標準配電板切口中的熔斷器接線端子台。
  • 帶雙保險絲插頭的多層安裝接線端子台
    WAGO的雙保險絲插頭專為需要L和N保護的應用而設計,或者可以使用單個保險絲電路保護兩個電路並節省空間的應用。

您需要的連接