使用 2601 系列方便的連接設備
使用 WAGO 超緊湊型帶槓桿 PCB 接線端子台,免工具接線,適用導線截面積高達 1.5 mm²。
在現場連接小截面積的導線變得更加方便。2601 系列是第一款採用壓桿技術的緊湊型免工具 PCB 接線端子台,可快速輕鬆地對截面積 0.14 至 1.5 mm²(26 至 16 AWG)的導線進行接線。
優勢:
簡單、無需工具的接線,帶壓桿,適用於 0.14 至 1.5 mm²(26 至 16 AWG)的小截面積導線 – 全球通用
極緊湊解決方案,在板上只需要很小的空間
Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術: 單芯導線和壓接歐式端子的導線可直接插入
與 PCB 的水平或垂直連接