帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器
帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在具有挑戰性的條件下的穩健性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。WAGO 提供各種特別緊湊的帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。
優勢:
- 從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合
- 帶壓桿連接的免工具接線
- Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
- 導線與 PCB 平行和垂直連接
- 可與導線進線孔平行或垂直進行測試
![MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-272731-website-update-Product-Page-PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDk0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd01pOHhNamszTlRVek1UZzFNVGd3Tmk5TlRTMHlOekkzTXpGZmQyVmljMmwwWlMxMWNHUmhkR1ZmVUhKdlpIVmpkQzFRWVdkbFgxQkRRaTFVWlhKdGFXNWhiQzFDYkc5amEzTXRZVzVrTFZCc2RXZG5ZV0pzWlMxUVEwSXRRMjl1Ym1WamRHOXljMTh5WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w5NjBiNDE2ZTFmMWNkYmVmNWE0MGRhNDFkOGE2MDJkMTNlMmI1ODZhYWNhMjA5ZTFmMmQzNDg5MGRhYzFkZWEy)
SMD PCB 接線端子台
WAGO SMD PCB 接線端子台系列是您的 LED 和工業應用的理想解決方案。您將受益於多個行業領先的優勢,例如緊湊且使用者友好的設計。
優勢:
- 單芯導線可以直接插入
- 薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影
- 滾帶式包裝,可完全整合到自動化組裝中
![MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE5DOHhNamt3T0RZeE56QTNNalkzTUM5TlRTMHlOekUwT0RBdE0wUXRaM0p2ZFhBdGNHbGpkSFZ5WlMxVFpYSnBaWE10TWpBNE5pMTNhR2wwWlY4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8YzY2OGI4NDg0NDE0MTFiMDBiMDZhYTUzYmU3ZjIxMDJiOTg1NTM4OWFkNzI5MzhlZWExYzBlYjNiYjg1N2QyNQ)
PCB接線端子台
WAGO提供範圍廣泛的PCB接線端子台,適用導線範圍: 0.08 ~ 16 mm2 (28–6 AWG),將PCB連接到您的設備環境。公製或英制焊針間距為2.5至20mm(0.098~0.787inch),WAGO 為您的應用提供正確的解決方案。
優勢:
- 透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,簡單、安全地連接單芯導線
- 多種 PCB 接線端子可供選擇,具有不同導線進線孔方向和操作類型,可滿足各種需求
- 客製化顏色組合,用於清晰的連接識別
- 與各種焊接製程的產品簡單整合到您的製造流程中
- 適用於穿透式連接應用
![](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1NaTh4TkRNd01UUTNPVFkyTlRZNU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzU3NzEwZmRiNWFhYmY1ZjQ0ZjlmNWI2ZWEzNzFhZDY3YTY1NjlhZTAzZWRmMTRkNmI1YjIyYzUxNmI1OGU2Nw)
PCB 連接器
在 WAGO 廣泛的插拔式連接器產品中始終能為您的應用找到合適的解決方案。WAGO 插拔式 PCB 連接器適用於 0.08 to 10 mm2 (28–8 AWG) 的導線,滿足端到端系統佈線的所有要求。
優勢:
- 插拔式 PCB 連接系統完全適合各種要求和應用領域
- 這些系統中的廣泛連接器範圍適用於每一種可能的應用
- 快速、抗振動和免維護的彈簧匣連接技術
- 焊焊間距為 2.5 至 7.62 mm(0.098–0.3 inch),電流承載能力高達 41 A
- 插拔式 PCB 連接器可用於單獨的焊針和焊針排
- 適用於穿透式連接應用
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
picoMAX® – 插拔式連接器
一個鉻鎳鋼彈簧意味著施加的接觸力加倍:此原理使 picoMAX® 連接器比其他連接器系列緊湊度提高 30%。
優勢:
- 緊湊型設計:可節省多達 30% 的空間
- 徹底簡化的連接系統
- 特殊的設計、創新的彈簧匣連接技術和新穎的絕緣材料保證了絕對的接點可靠性 – 即使在更高的環境溫度下
- 線對板連接具有高達 20g 的極高抗振性,這要歸功於整合鎖扣和幾乎完全隱藏在針型連接器中的孔型連接器
- 透過平行於連接器進線口的測試插槽進行高效連接器測試
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3haaTh4TkRBNE1qVTFOVGMzTWprMU9DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xmNTNmNTNjZDQzYmRhNjQxZGUxYzY4NGM3YzRlZjhiZjhmNDhmNzQ4ZGEyMzk4MDc4MDUwNzA4YmFmMzkyMTJh)