Mini 軌道式接線端子台應用
小組件,大標記 – TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台的充足標記表面可在緊湊的子系統中快速提供清晰的識別。
小組件,大標記 – TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台的充足標記表面可在緊湊的子系統中快速提供清晰的識別。
應用
在過去的幾年裡,房間和建築物的空調已經變得越來越標準,甚至在歐洲也是如此。與此同時,空調機組及其連接選項變得越來越緊湊,僅為佈線或系統維護工作留下了非常小的空間。針對此挑戰,TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台具有緊湊、節省空間設計(1 mm² 和 2.5 mm²)的引人注目的優勢。另一個特點:多行可印製標記條可以在有限的空間內快速輕鬆地識別。即使在沒有詳細電路圖的情況下,這也可以方便地在以後追踪連接。
Mini 軌道式接線端子台安裝在分體式空調系統的室外機中。顧名思義,該模組位於建築物外。這帶來了具有挑戰性的環境要求:安裝在室外的裝置必須能夠承受各種天氣條件,例如高溫、低溫、降水和高濕度。當然,這同樣適用於連接技術。TOPJOB® Mini 軌道式接線端子台滿足這些要求。
在空調系統中安裝 Mini 軌道式接線端子台
安裝空調系統時,Mini 軌道式接線端子台可輕鬆用於電源連接,以及連接加熱裝置等輔助組件。正面接線起著重要作用,尤其是在佈線空間有限的情況下。採用直接插入式連接技術從正面進行接線。根據規格,端子排通常可以透過附加端子台輕鬆靈活地延伸,或者易於跨接。使用插入式梳狀跨接器進行跨接,無需螺絲。如果連接需要補充其他組件,DIN 軌道提供了一個簡單的延伸選項。如果接線盒沒有 DIN 軌道,Mini 軌道式接線端子台也可以使用固定耳或固定銷釘直接固定到安裝板上,並以這種方式延伸。在應用範例中,帶按鍵的 2.5 mm² Mini 軌道式接線端子台安裝在 DIN-rail 15 軌道上。
給您的啟發
Mini 軌道式接線端子台的其他應用
相容產品