[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

插拔式軌道接線端子台

WAGO X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM and X-COM®S-SYSTEM-MINI 插拔式軌道接線端子台主要用於開關設備和控制應用(例如鐵道系統)。他們結合了 軌道式接線端子台 和插拔式連接器。此系列在生產、組裝、操作和維護期間提供節省時間和成本的系統佈線。

優勢:

  • 預先組裝元件和防插錯保護節省了時間和金錢
  • 可以在安裝前測試預接線的子組件
  • 可快速可靠地更換元件

產品概覽

X-COM® 和 X-COM®S 產品系列

X-COM®-SYSTEM

多樣性選擇是 X-COM®-SYSTEM 系列的特點。除了軌道式接線端子台外,本系列還包含應用於 PCBs、空中對接、面板安裝或穿透式應用的元件。經過數十億次的考驗, CAGE CLAMP® 連接技術確保所有應用領域的可靠連接。


優勢:

  • 錯誤預防:透過具有相同極數的編碼組 100% 防插錯保護
  • 透過鎖定卡栓、束線板或外殼提供機械保護
  • 透過用於插入孔型插頭和基礎接線端子台中測試插頭的插槽,進行輕鬆測試
  • 使用跨接器於常見的孔型連接器和基礎接線端子進行跨接:即使拔出插頭後,選擇極連接仍存在
  • 額定值 500V/32 A是重載連接器的成本效益替代方案

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM 提供兩種不同厚度的接線端子台:3.5 mm/0.138 inch(2020 系列)和 5.2 mm/0.205 inch(2022 系列)。可以與我們的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台及其各種配件相容,例如跨接和標記等配件。

優勢:

  • 寬度 3.5mm (0.138 inch) 的接線端子台可連接 1.5 mm2 (16 AWG) 的導線;寬度 5.2 mm (0.205 inch) 的接線端子台可連接高達 4 mm2 (12 AWG) 的導線
  • 透過 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯、多芯和壓接歐式端子的導線可快速接線。
  • 透過具有相同極數的編碼組進行防插錯保護
  • 透過鎖定桿和束線板固定孔型插頭
  • 利用多種功能的跨接器解決任何跨接任務(例如,用於連續跨接的相鄰跨接器)
  • 適合各種跨接選項的雙跳線槽
  • 透過多行標記條和 WMB 標記清晰識別
xcom_2000x2000px.jpg

系統接線至 Ex 區域

WAGO 插拔式 X-COM®S-SYSTEM 軌道式接線端子台也可提供防爆認證。這些版本提供“nA”類型的保護,並被批准用於 Zone 2 危險區域。

優勢:

  • 危險區域(例如,鑽油平台)中快速可靠的更換 - 100% 防錯插和防觸摸保護
  • 較短的鎖定卡栓提高了安全性,降低意外斷開的機會
  • X-COM®S-SYSTEM 應用系列最大可用於導線尺寸 4 mm2 (12 AWG) ,額定電流高達 20A

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

具有插拔式輸入和輸出的 WAGO X-COM®S-SYSTEM

WAGO 延伸了 X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台系列的新規格,允許插入輸入和輸出。在連接器之間,有一個接線端子台,具有 WAGO X-COM®S-SYSTEM 插拔式軌道接線端子台的所有系統優勢。這種完全插拔式的模組化解決方案為客戶節省了大量時間。

優勢:

  • 插拔式連接: 預組裝的電纜線束可節省時間、防止錯誤並最大限度地降低成本。
  • 防插錯: 編碼可防止具有相同極數的孔型連接器插錯。
  • 防止意外接觸: 即使斷開連接,也能保證對帶電部件的安全保護。
  • 共用附件: 使用與 TOPJOB® S 系列軌道式接線端子台 相同的附件。

發現產品

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項:

您可能會對此感興趣

電氣連接技術相關產品

電氣連接技術

開拓性連接技術

更高安全性和更低成本的標準:自1951年以來,WAGO 為各種需求提供免維護連接系統 - 彈簧匣連接技術。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
電氣連接技術
標記

控制櫃標記

精簡概述,減少維護工作:合適的標記系統是最佳方案。WAGO 能為您的標記任務提供多種解決方案。

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
標記