帶有完美夾持力的大電流軌道式接線端子台:POWER CAGE CLAMP
POWER CAGE CLAMP 為導線提供合適的夾持力,適用導線線徑 35、50、95 和 185 mm2 (2、2/0、4/0AWG 和 350 kcmil)。WAGO 的大電流軌道式接線端子台是機器和設備製造以及能源生產領域中能源密集型應用的理想選擇。這些接線端子台也適用於 Ex e 應用。
- 完美適用於各種應用:滿足最嚴格要求,包括鐵路和海上應用規定的要求
- 適用於惡劣環境:耐熱和耐寒-甚至在最重負載下
- 抗震動、免維護彈簧連接技術