[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1110","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; Gripping plate; 1,50 mm²; light gray","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2091-1110","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2091-1110) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (35 x 38 x 11,4) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier zweifach genutzt – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM01pOHhOVEE0T1RFNU1EQTNOalEwTmd8YmJjZmM5OGY0OWQyZTQxMzI2NWI0NDIzYzA5YmVmOTRkOWM1MGRiMzYzNTNjZjkwNzQzYzkyMDdmZDc2OTAxMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd3WWk4eE5UQTRPVEU1TVRZME9UTXhNQzh4TkRRd1h6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8NWZjODA4OTJkMzVhZDZjMGUxYjJiYWZkYzE3NzRhOTA2ZWNmZjI0ZDRlODcxMjc0NDE2Njk5NDQ1ZDg4MjJjZQ","altText":"1440_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd4TlM4eE5UQTRPVEU1TVRreE1UUTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8M2M2YWU1ZjUyNTEzMmE3ZWY3YTRkMDdhZTVlMWFmNWUzYTEzYTNlYzEzZDVkMjk2YzYyMzA5MDY0YmRhY2M2YQ","altText":"1280_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcyTUM4eE5UQTRPVEU1TWpBME1qVXlOaTh4TURJMFh6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8ZWI3YmUxYjc2ODE3MzdiMzZkOTEyNTc4NTFlOWRmZmJlNzQwODk3ZjEzZjJiNWI2YTIyZTRlN2Y5ZmZhMGQ0Yg","altText":"1024_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcyWVM4eE5UQTRPVEU1TWpNd05EWTNNQzgzTmpoZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDA0MzMzYTIxNjg2YTJiNWIzOGQ0NDVkNGRlMjJkODM5MjhjMGU2MTNjNjEwMzI5YTJkMTEzZmE1ZTFjYTdlY2U","altText":"768_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTVM4eE5UQTRPVEU1TWpVMk5qZ3hOQzgwT0RCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufGVlODczY2Q2MDM4NjMwODAzMTBjNGUzZGFiYjY2MzM1NGMyMTM2N2M5ZDIyNWQ5NjcxNGExOTRiZjVjMGQxM2E","altText":"480_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWlM4eE5UQTRPVEU1TXpZME9ERTFPQzh4TWpCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDdlN2FiOGQxYzljYzc1NzBmOTRiYWVkNjBlY2JlNWQ2Zjc2NDNlMTdjMjg4NTdmNWRmMTg4YzlhM2JlMjE2ZTc","altText":"120_13398870_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnd05DOHhOVEE0T1RFNU1UUTFNamN3TWk4eU1EQXdYekV6TXprNE9EY3dYMFJGTG1wd1p3fGNhMjI5ODM4NzYwOWM5NWU5YTM0MWFkY2UzZTNkZThlYWRjODUwZjRiNTgxOTdkMTkwOWNmYTAxM2Y3NTQ1M2U","altText":"2000_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd3WWk4eE5UQTRPVEU1TVRZME9UTXhNQzh4TkRRd1h6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8NWZjODA4OTJkMzVhZDZjMGUxYjJiYWZkYzE3NzRhOTA2ZWNmZjI0ZDRlODcxMjc0NDE2Njk5NDQ1ZDg4MjJjZQ","altText":"1440_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd4TlM4eE5UQTRPVEU1TVRreE1UUTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8M2M2YWU1ZjUyNTEzMmE3ZWY3YTRkMDdhZTVlMWFmNWUzYTEzYTNlYzEzZDVkMjk2YzYyMzA5MDY0YmRhY2M2YQ","altText":"1280_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcyTUM4eE5UQTRPVEU1TWpBME1qVXlOaTh4TURJMFh6RXpNems0T0Rjd1gwUkZMbXB3Wnd8ZWI3YmUxYjc2ODE3MzdiMzZkOTEyNTc4NTFlOWRmZmJlNzQwODk3ZjEzZjJiNWI2YTIyZTRlN2Y5ZmZhMGQ0Yg","altText":"1024_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcyWVM4eE5UQTRPVEU1TWpNd05EWTNNQzgzTmpoZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDA0MzMzYTIxNjg2YTJiNWIzOGQ0NDVkNGRlMjJkODM5MjhjMGU2MTNjNjEwMzI5YTJkMTEzZmE1ZTFjYTdlY2U","altText":"768_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmczTVM4eE5UQTRPVEU1TWpVMk5qZ3hOQzgwT0RCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufGVlODczY2Q2MDM4NjMwODAzMTBjNGUzZGFiYjY2MzM1NGMyMTM2N2M5ZDIyNWQ5NjcxNGExOTRiZjVjMGQxM2E","altText":"480_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmczWXk4eE5UQTRPVEU1TWpnMk1UY3lOaTh5TURCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDljYTJhY2E2YTE1Yjk3NDQ3YjIyM2Q0YWFlNjY5MmNmYzQ0MmYzY2M2ZWY4OTllNWE1MmYzNjQ2MzJhMGNjNDY","altText":"200_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13398870-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWlM4eE5UQTRPVEU1TXpZME9ERTFPQzh4TWpCZk1UTXpPVGc0TnpCZlJFVXVhbkJufDdlN2FiOGQxYzljYzc1NzBmOTRiYWVkNjBlY2JlNWQ2Zjc2NDNlMTdjMjg4NTdmNWRmMTg4YzlhM2JlMjE2ZTc","altText":"120_13398870_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM01pOHhOVEE0T1RFNU1EQTNOalEwTmd8YmJjZmM5OGY0OWQyZTQxMzI2NWI0NDIzYzA5YmVmOTRkOWM1MGRiMzYzNTNjZjkwNzQzYzkyMDdmZDc2OTAxMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13398870_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcxTVM4eE5URXhPRFU0TnpNNU5qRXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTVhZTUzNmM2YzkwMDJiMmRkYmIzMjcwZGM5Y2M2NGQ5OGY2NGZkYzdmMzY4NGMzZTRiOTBhOThmYWQ0MmNlOA","altText":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmcxTnk4eE5URXhPRFU0TnpVNU1qY3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTA4ZDM5MDY4ZWE2ODY2NGNkYjEzMWIxOTEwOWZlNjdlY2IwNTU4ZDVhYjg5MDdkYWNkZjE5NTNhMzQ5YzFhNA","altText":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyTVM4eE5URXhPRFU0TnpnMU5EZzNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNmZDA3MDM0ZjM0MmJlMWY1ZDY4YzRjZGRiMGY4MzU0MzcyNWZmMzkwMzdmNTBjNTBjOTU5MzU0Mzc1NTA5NA","altText":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpTUM4eE5URXhPRFU0T0RBMU1UUTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWRjNzZiYmIwZWE4ZWE4Y2U4YzdmZWI5MTRhYzM4ZDFmMTE0MjliZDU5YzA5NWUzNDAxZmIwYzkyMDVjM2U3","altText":"768_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpWVM4eE5URXhPRFU0T0RNeE16WXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNzJjZjA4NjRmZjZmY2VkOGU3MGY5YTFjNDI4NGYxNWFhMDgwZDE2YWIzNWE2MDhkMzYyMWU5MTgyYjJlMWZm","altText":"480_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyaGxOaTh4TlRFeE9EVTRPVEF6TkRVeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY4Y2QwNmMxZmIzMmIyYjc5MWJmMmFlY2UyMzQ1YjZiODQ1OWNlMmJmZWUxYmE5MjcyZGU3NWNlMTA1Yjg0Y2U","altText":"120_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnd09DOHhOVEV4T0RVNE5qZ3dOak13TWd8Yzk4ZjgwZTA3MTJlYjEyMzg3OTZlMTUxNWM5ZTljMjNmYWFlMjQ0ODMxZjMzNzQ4Nzc3N2E3M2FhNTEyZjdiNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1110","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2091-1110","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1110","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821160731","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; Gripping plate; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911110","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}