[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-712/026-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; orange","url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/231-712_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-712/026-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (90,4 x 14,3 x 26,45) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNU9TOHhOVEE1TURnME56a3dOemczTUF8NDVkMzcxYjZiYzUyYjg0MDBmYmUxYzVlMDVmZDNkM2M2NjkxZjNmNzRkYzUzNTJkZmIyMjM0NjIyN2YyYjdkMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhoT1M4eE5UQTVNRGcwT1RJNE5ERXlOaTh4TkRRd1h6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8NTJmZGMyNDc1YTUxMGRlY2QwY2M5MzllYWU3ZWU0ZWE2NDMwZGNmY2FlOTAwMzgzZTM1ZmYzZjc1MzQzNmI4Yg","altText":"1440_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzA3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmc1T0M4eE5UQTVNRGcwT1RjM05UWTBOaTh4TWpnd1h6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8N2Q0Y2UwMTg4MTFhNDc1NWViYTIyMmE2Yzk2ODNjZjI2OTI0ODE2OWJhYjNiNGQ3NTcyZTcwMTM2ZTYxMzFiZg","altText":"1280_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc1TWk4eE5UQTVNRGcwT1Rrd05qY3hPQzh4TURJMFh6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8NWY2ZTAzM2ZlN2EyZGFiOGY0MDM0YTkwNWNlNTZkZWQ4YjNkMGQzOTc0NDE3ZTUyZmRkMzJkMDQxZjk5MjY4MA","altText":"1024_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcyWkM4eE5UQTVNRGcxTURJek5ETTVPQzgzTmpoZk1UQXdNek15TWpOZlJFVXVhbkJufGU1YzYwYmE0OGYzYmRhMDQ3NzEyMTY1NzRiYzEzZWVkYzg4YzE3YmIyYTFmYTBlNDVmOGMzZWM3Y2I2NzhmYzA","altText":"768_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczTkM4eE5UQTVNRGcxTURRNU5qVTBNaTgwT0RCZk1UQXdNek15TWpOZlJFVXVhbkJufGYxOTMzZWYwYjJiOWVlNmE0MWRlNmRjMzE2OGI4ZWRhMWE1Nzc2MTQ1YjAwY2I3NGJkOGY5MzBiNThlOGZkMDg","altText":"480_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc1fGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtaUzh4TlRBNU1EZzFNVFEzT1RVNE1pOHhNakJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58YmQxYjQwY2NiODQ4MDQ4NzNkNmY1ZDZjYjQxMzE1ZjYzZTQ3YTU0YzRiMWE0NDE2MjIyZmFmNTI5NDI3OGM0Nw","altText":"120_10033223_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobVppOHhOVEE1TURnME9EZ3lOVE0zTkM4eU1EQXdYekV3TURNek1qSXpYMFJGTG1wd1p3fGNkNTc5M2QxMTYzMzM0YzA3MDdmZWFmMjFiM2VkZGE2OTE0YzA1Y2EzZDkxNmYyYTMxOTJhYzlhNjZjMmEwZjM","altText":"2000_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhoT1M4eE5UQTVNRGcwT1RJNE5ERXlOaTh4TkRRd1h6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8NTJmZGMyNDc1YTUxMGRlY2QwY2M5MzllYWU3ZWU0ZWE2NDMwZGNmY2FlOTAwMzgzZTM1ZmYzZjc1MzQzNmI4Yg","altText":"1440_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzA3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmc1T0M4eE5UQTVNRGcwT1RjM05UWTBOaTh4TWpnd1h6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8N2Q0Y2UwMTg4MTFhNDc1NWViYTIyMmE2Yzk2ODNjZjI2OTI0ODE2OWJhYjNiNGQ3NTcyZTcwMTM2ZTYxMzFiZg","altText":"1280_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc1TWk4eE5UQTVNRGcwT1Rrd05qY3hPQzh4TURJMFh6RXdNRE16TWpJelgwUkZMbXB3Wnd8NWY2ZTAzM2ZlN2EyZGFiOGY0MDM0YTkwNWNlNTZkZWQ4YjNkMGQzOTc0NDE3ZTUyZmRkMzJkMDQxZjk5MjY4MA","altText":"1024_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcyWkM4eE5UQTVNRGcxTURJek5ETTVPQzgzTmpoZk1UQXdNek15TWpOZlJFVXVhbkJufGU1YzYwYmE0OGYzYmRhMDQ3NzEyMTY1NzRiYzEzZWVkYzg4YzE3YmIyYTFmYTBlNDVmOGMzZWM3Y2I2NzhmYzA","altText":"768_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczTkM4eE5UQTVNRGcxTURRNU5qVTBNaTgwT0RCZk1UQXdNek15TWpOZlJFVXVhbkJufGYxOTMzZWYwYjJiOWVlNmE0MWRlNmRjMzE2OGI4ZWRhMWE1Nzc2MTQ1YjAwY2I3NGJkOGY5MzBiNThlOGZkMDg","altText":"480_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzNaUzh4TlRBNU1EZzFNRGMxT0RZNE5pOHlNREJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58Yjg3MGI1OTg4NWMyNWQ5MDUyNDRjMTYxNmFkY2RkYzQ3Njg0ZGZjZGQzOGVlY2MwNGM1YmZiZTJmNjMwNDEwYw","altText":"200_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10033223-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc1fGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtaUzh4TlRBNU1EZzFNVFEzT1RVNE1pOHhNakJmTVRBd016TXlNak5mUkVVdWFuQm58YmQxYjQwY2NiODQ4MDQ4NzNkNmY1ZDZjYjQxMzE1ZjYzZTQ3YTU0YzRiMWE0NDE2MjIyZmFmNTI5NDI3OGM0Nw","altText":"120_10033223_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTk3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNU9TOHhOVEE1TURnME56a3dOemczTUF8NDVkMzcxYjZiYzUyYjg0MDBmYmUxYzVlMDVmZDNkM2M2NjkxZjNmNzRkYzUzNTJkZmIyMjM0NjIyN2YyYjdkMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10033223_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTWk4eE5UQTJPRE0wTkRFMU5qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTdiMzNkZmJhMWNhOWM1MjBmNGIxZTM1OWQ2MjQxYTI4ZGM4ODNhYWNiZjUyOTUxMGYyMGMwNTg2MjJlOGIxNw","altText":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTWk4eE5UQTJPRE0wTkRFMU5qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTdiMzNkZmJhMWNhOWM1MjBmNGIxZTM1OWQ2MjQxYTI4ZGM4ODNhYWNiZjUyOTUxMGYyMGMwNTg2MjJlOGIxNw","altText":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTWk4eE5UQTJPRE0wTkRFMU5qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTdiMzNkZmJhMWNhOWM1MjBmNGIxZTM1OWQ2MjQxYTI4ZGM4ODNhYWNiZjUyOTUxMGYyMGMwNTg2MjJlOGIxNw","altText":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFNaTh4TlRBMk9ETTBOVE13TXpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qQmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkYmE3OGE1ZDY4NmRlNDU5YmFjMjlhZGRhNTdjMmMzMGZkYjc1NWQzOGNiZjM1Mjk5OGE3N2U4ZmMyNDQwYTI","altText":"200_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFNaTh4TlRBMk9ETTBOVE13TXpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qQmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkYmE3OGE1ZDY4NmRlNDU5YmFjMjlhZGRhNTdjMmMzMGZkYjc1NWQzOGNiZjM1Mjk5OGE3N2U4ZmMyNDQwYTI","altText":"200_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqTWk4eE5UQTJPRE0wTkRFMU5qRTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTdiMzNkZmJhMWNhOWM1MjBmNGIxZTM1OWQ2MjQxYTI4ZGM4ODNhYWNiZjUyOTUxMGYyMGMwNTg2MjJlOGIxNw","altText":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhpWlM4eE5UQTJPRE0wTkRJNE56STJNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ2ZTFiZjZkZTgzNzM1ZGMzMWY5NzdjZTY5ODVhNjVmMzc5NDc0ODk2Mzc5MTk3OTg2NjY3YjNkMjEzY2NlZA","altText":"1440_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhpTnk4eE5UQTJPRE0wTkRRNE16ZzNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTAwY2I3ODhlYTljMGFhNTAwZTU5NGI4YzZlMWM2ZGYzYmM1ZjIzY2YyNWE5YmFlMmIxNTk2MWM0YTBhM2UyOA","altText":"1280_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhpTUM4eE5UQTJPRE0wTkRZNE1EUTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl3WVdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2ZmZGU0NTdhOTdjYmJkY2E4OTJjYjUwZDYxYjk5MWUwNjgzMTBhZjAxZTNmNWU1ZjMyNjg0YTBmMDcwNGRhNg","altText":"1024_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoTmk4eE5UQTJPRE0wTkRrME1qWXlNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakJoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MmNlOTUzOTY1NzY2M2I4NTc3ODM2MDA2YmUwNDE3YmQxYmMwMTY2ZTY0ZWMyNzIzYjQ0MmQzYjg5ZTBkM2Vh","altText":"768_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcxT0M4eE5UQTJPRE0wTlRFd05qUTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakJoWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMzZjOTM5NzYwYjYwZDQ1OTM0MjY5MjBjODQzNjEyYjg2NzI3NDk1ZTBiY2FjYjdiMDA4OTZlNWU4MjRhOTIz","altText":"480_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFNaTh4TlRBMk9ETTBOVE13TXpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qQmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkYmE3OGE1ZDY4NmRlNDU5YmFjMjlhZGRhNTdjMmMzMGZkYjc1NWQzOGNiZjM1Mjk5OGE3N2U4ZmMyNDQwYTI","altText":"200_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000220ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkyfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3daUzh4TlRBMk9ETTBOakE0T1RVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qQmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjOWQ1ODFmZGEyZDFmNjVmODc5ZWRjNDRlMDIxZmFmZGZmNjViZjI1MTY0YmM1N2Y5MzZiNTI3MmI2YmM2MDE","altText":"120_0200000d000220ab000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoa1lTOHhOVEEyT0RNME16TXpOams1TUF8MGJhMmRhZmI5YjlhMzE5NjZhNzkzNGRiZjAwOTQ3Njc0MGRjZWFiMWMzN2VhMmMzNWVjZjYzMGYzNmNhODAzZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000220ab000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/discover-pcb-connection"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-712/026-000","stock":null,"url":"/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/231-712_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-712/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918352598","primaryCategoryName":"PCB Interconnect","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Interconnect"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51117912","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}