[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/us/contact##wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2721-202/008-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 14 x 19,5 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Montage erfolgt auf einer Oberflächenmontage.<br/>", "mpn" : "2721-202/008-000", "sku" : "2721-202/008-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604398-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczWXk4eE5ETTVNekF6TnpNMU56QTROaTh5TURCZk1USTJNRFF6T1RoZlJFVXVhbkJufDZhNmNhYzJmOTcxODYzZGFkYmM4MDI1ZGRlODg4ZGJlMDY0YzI0NTU0YzVlMWQyNGQ1NTliNjA2Mjg3MTZjODQ", "gtin13" : "4045454744984", "category" : "PCB Interconnect", "url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-202_008-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MIDI Item no. 2721-202/008-000

1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray

Item no. 2721-202/008-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece
Item no. 2721-202/008-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece