[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/us/contact##wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2721-202/026-000 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 14 x 15 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>", "mpn" : "2721-202/026-000", "sku" : "2721-202/026-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604411-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhsWXk4eE5ETTVNamN4TWprMU16ZzROaTh5TURCZk1USTJNRFEwTVRGZlJFVXVhbkJufGEwZmIxOWUzYzRiNmUwZjU4NDc4ZDQ2MjJmMzRiZTcwNGUxZDgxZjlkOTI5NGY3MWY0NzZlZjliZWYzZWRhNTU", "gtin13" : "4045454745097", "category" : "PCB Interconnect", "url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-202_026-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MIDI Item no. 2721-202/026-000

1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray

Item no. 2721-202/026-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece
Item no. 2721-202/026-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece