{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2721-202/037-000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 16 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 29,2 x 15 x 29,8 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 2 Klemmstellen 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "2721-202/037-000",
"sku" : "2721-202/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604427-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhtTXk4eE5ETTVNamszT1RFMk1URXhPQzh5TURCZk1USTJNRFEwTWpkZlJFVXVhbkJufDI0MDUzMTI1NDRmNmQ4Y2NkNDNhNWQzM2IwOGI1YzYxN2EzOGRmMWQyYzhiYWQ3ZThmMWU3NTllM2IwZTA4ZTU",
"gtin13" : "4045454908218",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-202_037-000"
}