{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2721-203/031-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 16 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 11 mm. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 34,8 x 15 x 25,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind aus Kupferlegierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "2721-203/031-000",
"sku" : "2721-203/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002f24f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaUzh4TkRZNE5qa3pOell4TWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqSTBaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzYzA5ZGM5MWY3NTVmNjc2NThiZmY1MGViYTUwZjYwYTMwNjVkZTA3MjM1N2U4YTViMjk0OTAzYzUzMjc4ODA",
"gtin13" : "4045454795801",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-203_031-000"
}