{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2721-204/031-000 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 11 mm. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 42,3 x 15 x 25,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und lassen sich mit einem Befestigungsflansch befestigen.<br/>",
"mpn" : "2721-204/031-000",
"sku" : "2721-204/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0002f24f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzBaUzh4TkRZNE5qa3pOell4TWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqSTBaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzYzA5ZGM5MWY3NTVmNjc2NThiZmY1MGViYTUwZjYwYTMwNjVkZTA3MjM1N2U4YTViMjk0OTAzYzUzMjc4ODA",
"gtin13" : "4045454795818",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-204_031-000"
}