{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2721-204/037-000 und ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 44,2 x 15 x 29,8 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 4 Klemmstellen 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "2721-204/037-000",
"sku" : "2721-204/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604513-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhpTUM4eE5ETTVNamc0TkRVeU56RXpOQzh5TURCZk1USTJNRFExTVROZlJFVXVhbkJufDIxZjU2M2FiN2FjMGI5ZTg2NzQ2NDJmZmE4NDkzNjk1MWEwMWFlMWQ2NThjYTI4YTk0NWRlM2Q5ZWYzZTU2ZjM",
"gtin13" : "4045454908232",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-204_037-000"
}