{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2721-205/008-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 11 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 36,5 x 19,5 x 25,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Oberflächenmontage und können mit einem Rastfuß befestigt werden.<br/>",
"mpn" : "2721-205/008-000",
"sku" : "2721-205/008-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604523-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmc1WlM4eE5ETTVNams1TkRJek5ETTVPQzh5TURCZk1USTJNRFExTWpOZlJFVXVhbkJufDAwNGRjMjU0MTBmZWY1ODljODg0ZTgxMzVjZDM2NzgzZGJmMzUyMTMzM2E5NTk1ZDU2ZTI0NmQ4NDAzNTcxODE",
"gtin13" : "4045454745066",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-205_008-000"
}