{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Drücker</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2721-205/037-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 16 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 51,7 x 15 x 29,8 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "2721-205/037-000",
"sku" : "2721-205/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604547-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd6TXk4eE5ETTVNamswTWpjeU16RXdNaTh5TURCZk1USTJNRFExTkRkZlJFVXVhbkJufGUxNTI1NGU4NzA1MTIzN2QwNTg3Y2FlNDliMzg2NmM4Y2NkOTNiOTVhYThiYmUwYzI5Y2I5OGViM2Q0NWNiZjM",
"gtin13" : "4045454908249",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-205_037-000"
}