[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/us/contact##wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2721 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2721-206/037-000 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 59,2 x 15 x 29,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind aus Kupferlegierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>", "mpn" : "2721-206/037-000", "sku" : "2721-206/037-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604576-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhsWlM4eE5ETTVNamt6Tnpnd056a3dNaTh5TURCZk1USTJNRFExTnpaZlJFVXVhbkJufDdhM2ZmZGE5ODk3MmI2M2MyMTA1MmM2YWNkMGM4ZmE0NGM4MTBiM2RkMTUxYzlkMjE2NDljNGY4NzZlODg0NzY", "gtin13" : "4045454908256", "category" : "PCB Interconnect", "url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/1-conductor-female-connector/p/2721-206_037-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MIDI Item no. 2721-206/037-000

1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 2,50 mm²; light gray

Item no. 2721-206/037-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 25 Piece
Item no. 2721-206/037-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 25 Piece